Produktnummer: FRAE4Y

Glasfaser-Kabelkanal-Endkappe 4x8

Glasfaser-Kabelkanal-Endkappe, 4 x 8, Standard, Gelb

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

0.242 lbs

Gesamthöhe

3.740 in (94.996 mm

Gesamtbreite

0.984 in

Gesamtlänge

8.818 in

Mechanische Tests

Description

Materialien

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Anmerkungen

Die Kanalendabdeckung wird zum Abdichten des offenen Endes eines standardmäßigen geraden 220-mm-Kanals verwendet. Sie lässt sich einfach in die Kanalschlitze einrasten und kann mit einem Schraubendreher entfernt werden, wenn das System erweitert werden muss.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.202 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.202 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRAE4Y Gelb 8,818 Zoll