Produktnummer: FRAREY

Gewelltes Glasfaser-Kabelkanalrohr, 88 mm Außendurchmesser

Fiber Raceway-Gewelltes Rohr, 88 mm Außendurchmesser, 2 Meter lang

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

4.629 lbs

Gesamthöhe

3.464 in (87.986 mm

Gesamtbreite

2.952 in

Gesamtlänge

78.740 in

Mechanische Tests

Description

Materialien

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Anmerkungen

* Robustes, flammhemmendes Material * Passt in größere Kanalgrößen. Kann mit einem kleineren Wellrohr verlängert werden, das in das größere Rohr passt. Empfohlene Faseranzahl: (Rohr mit großem Durchmesser) entweder: 360 x 2 mm Kabel; 210 x 2,4 mm Kabel; oder 160 x 3 mm Kabel, maximal * RoHS-Zulassung steht aus. Als Einzelteil kaufen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.181 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.181 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRAREY Gelb 78,740 Zoll