Produktnummer: FRCC4YN2

Glasfaser-Kabelkanal-Reduktionskreuzverbinder, 4 x 8

Glasfaser-Kabelkanal-Reduktionskreuzverbinder, 4 x 8 (220 mm x 100 mm), ohne Deckel

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv
FRCC4YN2

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

1.366 lbs

Gesamthöhe

4.133 in (104.978 mm

Gesamtbreite

9.685 in

Gesamtlänge

14.566 in

Mechanische Tests

Description

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.69 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.69 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRCC4YN2 Gelb 14,566 Zoll