Produktnummer: FRCDUYL2SK

Fiber Raceway Drop Off Kit und quadratische Wanne mit Deckel

Glasfaser-Kabelkanal-Abzweigsatz, Vierkantrohr 50 mm für 100 mm; 220 mm Kanal & 300 mm

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

0.264 lbs

Gesamthöhe

4.133 in (104.978 mm

Gesamtbreite

8.464 in

Gesamtlänge

3.740 in

Mechanische Tests

Description

Materialien

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Anmerkungen

Die Abzweigbaugruppe wird verwendet, um einen sicheren Ausgang für Glasfaserkabel an jeder beliebigen Stelle in 300-, 220- oder 100-mm-Kanälen bereitzustellen. Passt in eine mit dem Ausschnittwerkzeug erstellte Aussparung und wird in Verbindung mit RAMP-OFF verwendet, das auch in dieselbe Aussparung geklemmt wird. Es verfügt über eine quadratische Öffnung, über die ein flexibles, quadratisches Rohr mit 50 mm Durchmesser angebracht werden kann.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRCDUYL2SK Gelb 3,740 Zoll