Produktnummer: FRCE1YL9U

Glasfaser-Kabelkanal-Kniestück, 2x2, 90 Grad nach oben

Glasfaser-Kabelkanal-Kniestück, 2x2, 90 Grad nach oben, mit Deckel, gelb

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

0.088 lbs

Gesamthöhe

3.543 in (89.992 mm

Gesamtbreite

3.543 in

Gesamtlänge

2.086 in

Mechanische Tests

Description

Materialien

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Anmerkungen

Die 50-mm-Aufwärtsbogenbaugruppe wird verwendet, um eine vertikale rechtwinklige Biegung mit einem Standard-50-mm-Kanal bereitzustellen. Er bietet eine einfache Methode, um Glasfaserkabel zwischen verschiedenen Ebenen zu verlegen, und verfügt über eine Innenabdeckung, so dass die Glasfaserkabel innerhalb des Bogens leicht zugänglich sind. Es werden Standardverbinder verwendet, die glatte & starke Verbindungen ermöglichen.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRCE1YL9U Gelb 2,086 Zoll