Produktnummer: FRCE3YL3H

Glasfaser-Kabelkanal-Kniestück, 4x4, 30 Grad horizontal, Deckel

Glasfaser-Kabelkanal-Kniestück, 4x4, 30 Grad horizontal, mit Deckel, gelb

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv
FRCE3YL3H

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

0.485 lbs

Gesamthöhe

4.133 in (104.978 mm

Gesamtbreite

4.724 in

Gesamtlänge

4.803 in

Mechanische Tests

Description

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.69 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.69 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRCE3YL3H Gelb 4,803 Zoll