Produktnummer: FRCE3YL4H

Glasfaser-Kabelkanal-Kniestück, 4x4, 45 Grad horizontal, Deckel

Glasfaser-Kabelkanal-Kniestück, 4x4, 45 Grad horizontal, mit Deckel, gelb

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

0.661 lbs

Gesamthöhe

4.133 in (104.978 mm

Gesamtbreite

5.314 in

Gesamtlänge

4.960 in

Mechanische Tests

Description

Anmerkungen

Mit diesem Winkelstück lässt sich das 100-mm-Kanalsystem um Objekte herumleiten. Es kann mit einem T-Stück verwendet werden, um einen Kanal in einem 45-Grad-Winkel zum Hauptsystem zu führen. Das Winkelstück kann auch paarweise verwendet werden, um Kanäle und andere Komponenten mit einem Versatz anzuordnen. Der Winkel wird mit einem separat erhältlichen Standardverbinder an den 100-mm-Kanal angeschlossen.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRCE3YL4H Gelb 4,960 Zoll