Produktnummer: FRCE4YN3H

Glasfaser-Kabelkanal-Kniestück, 4 x 8, 30 Grad horizontal

Glasfaser-Kabelkanal-Kniestück, 4x8, 30 Grad horizontal, ohne Deckel, gelb

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv
FRCE4YN3H

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

0.529 lbs

Gesamthöhe

4.133 in (104.978 mm

Gesamtbreite

9.055 in

Gesamtlänge

6.811 in

Mechanische Tests

Description

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.69 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.69 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRCE4YN3H Gelb 6,811 Zoll