Produktnummer: FRCE4YN9U

Glasfaser-Kabelkanal-Kniestück, 4 x 8, 90 Grad nach oben

Fiber-Kabelkanal-Kniestück, 4x8, 90 Grad nach oben, ohne Deckel, gelb

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

0.533 lbs

Gesamthöhe

5.039 in (127.991 mm

Gesamtbreite

4.330 in

Gesamtlänge

9.055 in

Mechanische Tests

Description

Materialien

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Anmerkungen

Das 30 Grad nach oben gebogene Winkelstück ist ein 220 mm-Winkelstück mit einer inneren Abdeckung, sodass neue Glasfaserkabel innerhalb des Winkelstücks installiert und vorhandene Glasfaserkabel gegebenenfalls entfernt werden können. Üblicherweise wird es verwendet, wenn eine abgewinkelte Kanalabzweigung oder eine Anpassung der Ausrichtung erforderlich ist. Es gibt zwei 220-mm-Ausgänge. Einer davon verfügt über einen eingeklebten, modifizierten Verbinder. (Der spezielle Verbinder sorgt für eine glatte Innenkrümmung für Glasfaserkabel). Für die andere Seite wird entweder ein Standard- oder ein schlitzloser Verbinder verwendet, die separat erhältlich sind.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRCE4YN9U Gelb 9,055 Zoll