Produktnummer: FRCE5YN4H

Glasfaser-Kabelkanal-Kniestück, 4 x 12, 45 Grad horizontal

Glasfaser-Kabelkanal-Kniestück, 4x12, 45 Grad horizontal, ohne Deckel, gelb

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

0.707 lbs

Gesamthöhe

4.527 in (114.986 mm

Gesamtbreite

13.385 in

Gesamtlänge

11.102 in

Mechanische Tests

Description

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.71 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.71 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRCE5YN4H Gelb 11,102 Zoll