Produktnummer: FRCP1YSNV

Glasfaser-Kabelkanal-Oberausgang, geschlitzt, vertikaler Abgang, 2 x 2

Glasfaser-Kabelkanal-Oberausgang, geschlitzt, vertikaler Abgang, 2 x 2 (50 mm x 50 mm), mit Deckel, nach oben, gelb

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv
FRCP1YSNV

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

0.308 lbs

Gesamthöhe

4.566 in (115.976 mm

Gesamtbreite

8.897 in

Gesamtlänge

6.299 in

Mechanische Tests

Description

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.69 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.69 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRCP1YSNV Gelb 6,299 Zoll