Produktnummer: FRCR4YNNL

Glasfaser-Kabelkanal-Reduzierstück, linksseitig, 220 mm/100 mm

Glasfaser-Kabelkanal-Reduzierstück, linksseitig 220 mm/100 mm, ohne Deckel, gelb

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

0.837 lbs

Gesamthöhe

4.133 in (104.978 mm

Gesamtbreite

8.464 in

Gesamtlänge

9.173 in

Mechanische Tests

Description

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.71 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.71 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRCR4YNNL Gelb 9,173 Zoll