Produktnummer: FRCT4YL

Fiber Raceway T-Stück, 4x8, Deckel

Fiber Raceway T-Stück, 4x8, mit Deckel, Gelb

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

2.054 lbs

Gesamthöhe

4.133 in (104.978 mm

Gesamtbreite

14.173 in

Gesamtlänge

11.653 in

Mechanische Tests

Description

Materialien

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Anmerkungen

Dieses T-Stück wird verwendet, um eine T-Kreuzung mit einem standardmäßigen geraden 220-mm-Kanal bereitzustellen. Es ist an jeder Schnittstelle ein Standardverbinder erforderlich, der eine glatte & starke Verbindung gewährleistet. Alternativ kann auch ein schlitzloser Verbinder verwendet werden.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.202 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.202 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRCT4YL Gelb 11,653 Zoll