Produktnummer: FRCT4YL2

Fiber Raceway T-Stück, 4x8, Deckel, Reduzierstück

Fiber Raceway T-Stück, 4x8, mit Deckel, gelb, Reduzierstück

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

1.468 lbs

Gesamthöhe

4.133 in (104.978 mm

Gesamtbreite

9.842 in

Gesamtlänge

11.811 in

Mechanische Tests

Description

Materialien

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Anmerkungen

Dieses T-Stück wird verwendet, um eine 100-mm-T-Kreuzung mit einem standardmäßigen 220-mm-Geradekanal bereitzustellen. Es sind Standardverbinder für die Schnittstellen erforderlich, die eine glatte & feste Verbindung gewährleisten. Als Alternative können auch schlitzlose Verbinder verwendet werden.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRCT4YL2 Gelb 11,811 Zoll