Produktnummer: FRCT7YN4

Glasfaser-Kabelkanal-T-Stück, 8 x 12

Fiber Raceway T-Stück, 8x12, ohne Deckel, Gelb

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv
FRCT7YN4

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

2.38 lbs

Gesamthöhe

4.606 in (116.992 mm

Gesamtbreite

12.716 in

Gesamtlänge

14.055 in

Mechanische Tests

Description

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.69 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.69 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRCT7YN4 Gelb 14,055 Zoll