Produktnummer: FRCV1YLR

Fiber Raceway Vertikal-T-Stück 2x2, Nachrüstsatz, Deckel

Fiber Raceway Vertikal-T-Stück 2x2, 50mm x 50mm Drop-Off, Nachrüstbar, Deckel, Gelb

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

0.121 lbs

Gesamthöhe

2.086 in (52.984 mm

Gesamtbreite

3.622 in

Gesamtlänge

5.039 in

Mechanische Tests

Description

Materialien

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Anmerkungen

Dieses Produkt bietet eine vertikale T-Verbindung mit jedem geraden 50-mm-Kanal. Es wird verwendet, um Glasfaserkabel auf eine Ebene unterhalb der vorhandenen Ebene zu führen, entweder zu einem Schaltschrank oder zu anderen Kanälen. Außerdem ist es geschlitzt, um die nachträgliche Anbringung von Glasfaserkabeln zu ermöglichen, ohne dass Teile des Kanalsystems entfernt werden müssen. Erforderlich ist ein Standard-Verbindungselement, das an jeder Schnittstelle eine glatte und feste Verbindung stellt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRCV1YLR Gelb 5,039 Zoll