Produktnummer: FRCV5YLN

Fiber Raceway Vertikal-T-Stück, 4x12, Deckel

Fiber Raceway Vertikal-T-Stück, 4x12, 300mm x 100mm Drop-Off, Deckel, Gelb

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

2.59 lbs

Gesamthöhe

5.905 in (149.987 mm

Gesamtbreite

14.566 in

Gesamtlänge

12.283 in

Mechanische Tests

Description

Materialien

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Anmerkungen

Die Eingangssuite ist im Wesentlichen ein 220 mm vertikaler Abzweigpunkt in einem 300 mm horizontalen Kanalsystem. Sie wird normalerweise dort installiert, wo eine große Anzahl von Glasfaserkabeln nach unten abgesetzt werden soll: z. B. in Glasfaserverteilern. Es sorgt für einen freien Fluss der weiterführenden Fasern und für eine Zugentlastung der Fasern, die im 220 mm langen vertikalen Abschnitt austreten. Es gibt zwei 300 mm große horizontale Auslässe mit schlitzlosen Verbindern und einen 220 mm großen vertikalen Auslass mit einem schlitzlosen Verbinder. Verbinder: separat erhältlich.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.80 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.80 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRCV5YLN Gelb 12,283 Zoll