Produktnummer: FRCV5YN

Vertikales T-Stück für Glasfaserkabelkanal, 4 x 12

Vertikales T-Stück für Glasfaserkabelkanal, 4 x 12, 300 mm x 100 mm Abzweig, Gelb

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

1.477 lbs

Gesamthöhe

5.905 in (149.987 mm

Gesamtbreite

14.566 in

Gesamtlänge

12.283 in

Mechanische Tests

Description

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.71 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.71 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRCV5YN Gelb 12,283 Zoll