Produktnummer: FRMS4

Abstandshalter-Kit für Glasfaser-Kabelkanalmontage, 200 mm

Abstandshalter-Kit für Glasfaser-Kabelkanalmontage, passend für 200-mm-Kanäle

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

1.543 lbs

Gesamthöhe

1.181 in (29.997 mm

Gesamtbreite

1.574 in

Gesamtlänge

9.842 in

Mechanische Tests

Description

Materialien

Material
Mild steel Finish Nickel Plated

Anmerkungen

Die Montagehalterung bietet einen verstellbaren Montagemechanismus für das 220-mm-Kunststoffkanalsystem. Es handelt sich im Grunde genommen um eine Metallstange mit M12-Gewinde und eine Stützhalterung, die einen geraden Kanal mit bestehenden Baustahlteilen verbindet. Ein Schutzrohr aus Kunststoff ist im Lieferumfang enthalten, um zu verhindern, dass sich Glasfasern im Stangengewinde verfangen.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRMS4 Metallic 9,842 Zoll