Produktnummer: FRMT46

Trapez-Kit zur Glasfaser-Kabelkanalmontage, 220 mm, 16 mm Stange

Trapez-Montagesatz für Glasfaser-Kabelkanäle, 220 mm, inkl. 16-mm-Stangen

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

3.747 lbs

Gesamthöhe

0.787 in (19.990 mm

Gesamtbreite

1.574 in

Gesamtlänge

15.748 in

Mechanische Tests

Description

Materialien

Material
Mild Steel, Nickel Plated

Anmerkungen

Mit dem Aufhängungshalterungssatz können Sie einen 220 mm (oder 100 mm) großen Kunststoffkanal von oben an einer vorhandenen Stahlkonstruktion befestigen. Bestehend aus: 2 x M16 Gewindestangen mit einem geraden Bügel und Befestigungselementen, welche die Montage eines Kanal-Montagebügels an dem geraden Bügel ermöglichen. Die mitgelieferten Schutzschläuche aus Kunststoff verhindern, dass sich die Glasfaserkabel bei der Installation ineinander verfangen. Außerdem schützen sie die Gewindestange vor Beschädigungen.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRMT46 Metallic 15,748 Zoll