Produktnummer: FRMW3K

Wandhalterungssatz für Glasfaser-Kabelkanalmontage, 100 mm

Wandhalterungssatz für Glasfaser-Kabelkanalmontage, passend für 100-mm-Kanäle

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

1.322 lbs

Gesamthöhe

1.771 in (44.983 mm

Gesamtbreite

4.724 in

Gesamtlänge

5.905 in

Mechanische Tests

Description

Materialien

Material
Mild Steel, Nickel Plated

Anmerkungen

Die Wandmontagehalterung dient zur Befestigung eines 100-mm-Kunststoffkanals an jeder vorhandenen Struktur. Es handelt sich lediglich um eine rechtwinklige Halterung mit Schlitzen zur Befestigung an Stahlwerken oder Wänden sowie einer Wandmontageplatte, die eine seitliche Verstellung von 37 mm ermöglicht. Auf der horizontalen Seite kann eine 100-mm-Kanalmontagehalterung angebracht werden, die im Kit enthalten ist.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRMW3K Metallic 5,905 Zoll