Produktnummer: FRTB1

Glasfaser-Kabelkanal-Ausbrechwerkzeug, 50 mm

Glasfaser-Kabelkanal-Ausbrechwerkzeug, 50 mm

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

4.872 lbs

Gesamthöhe

5.314 in (134.976 mm

Gesamtbreite

11.614 in

Gesamtlänge

5.511 in

Mechanische Tests

Description

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.30 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.30 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRTB1 Metallic 5,511 Zoll