Produktnummer: FRTC2

Schneidwerkzeug für Glasfaserkabelkanäle, Drop-Off-Lochsäge

Schneidwerkzeug für Glasfaserkabelkanäle, Drop-Off-Lochsäge

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv
FRTC2

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

0.507 lbs

Gesamthöhe

2.519 in (63.983 mm

Gesamtbreite

2.519 in

Gesamtlänge

0.031 in

Mechanische Tests

Description

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.28 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.28 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRTC2 Metallic 0,031 Zoll