Produktnummer: AEHC-Luftkanal – gegen die Decke (verstellbar)

Aktiver AEHC-Luftkanal

AEHC Aktivkamin, höhenverstellbar gegen Decke

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Das aktive Adaptive Enclosure Heat Containment (AEHC)-System von Belden ist eine hocheffiziente und kostengünstige Methode zur Kühlung von Schränken und verhindert gleichzeitig die Vermischung von warmer und kalter Luft im Rechenzentrum.' Vernetzte AEHC-Luftkanäle ermöglichen die Aggregation des Abluftvolumens gesamter Schranksysteme, was eine Echtzeitsteuerung der CRAC-Einheiten erlaubt und eine logische Verbindung zwischen der Kühlanlage und der Rechenlast schafft. Diese einzigartige Eigenschaft ermöglicht eine Reduzierung der Kühlbetriebskosten, insbesondere in virtualisierten, geclusterten Rechenumgebungen, die durch hochdynamische Rechenlasten gekennzeichnet sind. AEHC verwendet Hochleistungslüfter, die von einem Drucksensor gesteuert werden, um einen dynamischen Ausgleich der Zu- und Abluftmengen zu gewährleisten Hält einen neutralen Druck im Schrankplenum aufrecht, um einen hocheffizienten Serverlüfterbetrieb zu gewährleisten Kann in einem Pod/einer Reihe vernetzt werden, um Redundanz in virtualisierten, geclusterten Computing-Umgebungen zu gewährleisten Mehrere Schränke können AEHC-Kamine basierend auf der gehosteten Computing-Dichte gemeinsam nutzen (typischerweise drei Schränke pro Kamin) AEHC ist hochgradig skalierbar, da Kamine bei Bedarf und steigender Rechenlast hinzugefügt werden können Ein Paar Hot-Swap-fähiger bürstenloser Lüfter mit einer Gesamtleistung von 10 kW oder 30 kW wird an den AEHC-Controller angeschlossen und ermöglicht so schnelle und einfache Leistungserweiterungen (Lüfter unterschiedlicher Leistung können nicht im selben Schrank verwendet werden) Lüftermotoren sind auf Langlebigkeit, hohe Luftleistung und geringen Stromverbrauch für unternehmenskritische Einrichtungen ausgelegt Ideal für bestehende Rechenzentren; Schränke anderer Hersteller können mithilfe einer kundenspezifischen Adapterplatte mit Kaminen nachgerüstet werden Das AEHC-System wird mit Strom versorgt (automatische Erkennung von 120 V oder 208 V) über die Schrank-PDUs und akzeptiert zwei verschiedene Stromversorgungen zur Redundanz Eine Kombination aus Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren mit AEHC-Controller kann Umgebungsdaten erfassen und speichern. Bei Vernetzung kann über die intuitive Benutzeroberfläche oder die Belden Corman-CS Infrastruktur-Management-Software mittels SNMP (MIB-Datei) auf Echtzeitdaten zugegriffen werden. Grenzwerte und Alarme für Umwelt-, mechanische und elektrische Probleme lassen sich einfach konfigurieren und können (über einen Eskalationsprozess) direkt an E-Mail-Adressen gesendet werden.

Vorteile

Aktives System kann heute bis zu 30 kW pro Schrank unterstützen' s extrem hohe Wärmelasten, Aktive Schornsteine sind als Deckendurchführungskamine erhältlich, die ca. 2" in das Plenum und an der Decke angebrachte Kamine, die sich anpassen und mit einer Gummidichtung für eine effektive Abdichtung gegen Tropfen versehen sind. Um Lüfter und Steuergeräte zu berücksichtigen, sollte die Kaminlänge für die aktive Eindämmung durch Abzug von 11,5" vom Abstand zwischen Schrankoberseite und Rückluftdecke, Schränke der Belden X-Serie, die mit Eindämmungsplatten auf der Oberseite ausgestattet sind, nehmen sowohl passive als auch aktive Schornsteine auf und ermöglichen so eine einfache Umstellung von passiv auf aktiv

Umgebung

Innenbereich

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.34 Revisionsdatum: 11-14-2022

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.34 Revisionsdatum: 11-14-2022


Artikelnummer

Artikelnummer Höhe des Luftkanals Verstellbare Luftkanalhöhe Farbe
HCDA024B 24,0 Zoll 21" - 27" Schwarz
HCDA024W 24,0 Zoll 21" - 27" Weiß
HCDA036B 36,0 Zoll 33" - 39" Schwarz
HCDA036W 36,0 Zoll 33" - 39" Weiß
HCDA048B 48,0 Zoll 45" - 51" Schwarz
HCDA048W 48,0 Zoll 45" - 51" Weiß
HCDA060B 60,0 Zoll 57" - 63" Schwarz
HCDA060W 60,0 Zoll 57" - 63" Weiß
HCDA072B 72,0 Zoll 69" - 75" Schwarz
HCDA072W 72,0 Zoll 69" - 75" Weiß
HCDA084B 84,0 Zoll 81" - 87" Schwarz
HCDA084W 84,0 Zoll 81" - 87" Weiß