Produktnummer: ERDUNGSPANEL E-SERIE

Signalerdungsschiene für Schränke der E-Serie, 19-Zoll-Hutschiene

Signal-Erdungsschiene für horizontale 19"-Montage (35 mm) mit 36 Erdungsanschlüssen für max. Querschnitt 10 mm2. Eine Verbindung für max. Cross-Cut 25 mm2 zur Verbindung mit der Haupterdung.

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Farbe

Metall

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.52 Revisionsdatum: 04-08-2022

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.52 Revisionsdatum: 04-08-2022


Artikelnummer

Artikelnr.
EDAC4300