Produktnummer: ERDUNGSSCHIENE DER E-SERIE
EDAC4xx0 - Serie
Erdungsschiene für Schränke der E-Serie. Massive Kupferstange (5 x 20 mm) erhältlich für horizontale und 15U, 18U, 22U, 27U, 32U, 37U, 42U, 45U, 47U vertikale Montage.
-
Verfügbarkeit:
EMEA
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Anwendung
Ökologische und allgemeine Eigenschaften
Standards
Zugehörige Artikelnummern
Information
Artikelnummer
Resources
Kataloge
Ratgeber