Produktnummer: SOCKEL FÜR DIE E-SERIE

EDAB2xxx - Serie

Sockel für Schaltschränke der E-Serie mit Vorprägungen für die Kabeleinführung. Der Sockel besteht aus zwei Seitenprofilen, die der Tiefe des Schrankes entsprechen, und zwei Abdeckplatten (vorne und hinten) mit entsprechender Breite. .

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gesamthöhe

120 mm

Montagehinweis

TIPP: Die Basis ist für die Installation von Stabilisatoren EDAB101x vorbereitet, die für die Verwendung bei Schränken mit ausziehbaren Servern dringend empfohlen werden.

Lastkapazität

1900 kg

Oberflächenbehandlung

Pulverbeschichtet

Material

Stahl

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

2x seitliches Basisprofil mit Kabeleinführung (mit ausbrechbaren Blindplatten), 2x Abdeckung mit Kabeleinführung (mit ausbrechbaren Blindplatten), 1 Abdeckung mit Filter, 1 Staubschutzbürste, Befestigungsmaterial

Verpackung

Einzeln verpackt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.183 Revisionsdatum: 07-11-2025

Enthaltene Teile

2x seitliches Basisprofil mit Kabeleinführung (mit ausbrechbaren Blindplatten), 2x Abdeckung mit Kabeleinführung (mit ausbrechbaren Blindplatten), 1 Abdeckung mit Filter, 1 Staubschutzbürste, Befestigungsmaterial

Verpackung

Einzeln verpackt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.183 Revisionsdatum: 07-11-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Breite Tiefe Farbe Anwendung
EDAB2611 600 1,000 Grau Schaltschränke der E-Serie
EDAB2612 600 1,000 Schwarz Schaltschränke der E-Serie
EDAB2621 600 1,200 Grau Schaltschränke der E-Serie
EDAB2622 600 1,200 Schwarz Schaltschränke der E-Serie
EDAB2681 600 800 Grau Schaltschränke der E-Serie
EDAB2682 600 800 Schwarz Schaltschränke der E-Serie
EDAB2811 800 1,000 Grau Schaltschränke der E-Serie
EDAB2812 800 1,000 Schwarz Schaltschränke der E-Serie
EDAB2821 800 1,200 Grau Schaltschränke der E-Serie
EDAB2822 800 1,200 Schwarz Schaltschränke der E-Serie
EDAB2881 800 800 Grau Schaltschränke der E-Serie
EDAB2882 800 800 Schwarz Schaltschränke der E-Serie