Produktnummer: STABILISATOREN E-SERIE

EDAP101x - Serie

Stabilisatoren für die E-Serie zur Benutzung mit den Untergestellen, um ein Umkippen des Schrankes zu verhindern. Die Materialstärke beträgt 2mm.

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

Lieferumfang: Nivellierfüße und Schrauben

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.54 Revisionsdatum: 02-03-2025

Enthaltene Teile

Lieferumfang: Nivellierfüße und Schrauben

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.54 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Anwendung Farbe
EDAB1012 Schaltschränke der E-Serie Schwarz
EDAB1011 Schaltschränke der E-Serie Grau