Produktnummer: DCXT11-00000-33

DCX 10-H 84x36x15, L-R, WHI, CONFIG: 00000-33

DCX-SCHRANK 10-GEHÄUSE 84 x 36 x 15, LINKS-RECHTS, WEISS, KEINE OBERPLATTE, KEINE UNTERPLATTE, KEINE TÜREN, KEINE SEITENPLATTE, KEINE RÜCKPLATTE, 10 CBL-VERTEILERHALTER, 10 PATCHKABELSPULEN

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Status:
    Aktiv
DCXT11-00000-33

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Optischer Verteilerrahmen, Rechenzentren, Zentraler Geräteraum (Rundfunk)

Gewicht

175 lbs

Gesamthöhe

84 in

Gesamtbreite

36 in

Tiefe

15 in

Max. Kapazität

3840 Fasern

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +60°C

Materialien

Description Material Color
Frame Unit Steel White

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.8 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.8 Revisionsdatum: 10-23-2025


Ressourcen

Resources