Produktnummer: Schaltschrankserie mit massiven Türoptionen

XH Schaltschrankserie mit massiven Türoptionen

XH Schaltschrankserie mit massiven Türoptionen

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Diese individuellen Bestelloptionen für Komponenten sind als maßgeschneiderte Option für Kunden erhältlich, die bereits über Schaltschränke der XH-Serie von Belden verfügen und eine Komponente ersetzen oder eine zusätzliche Komponente hinzufügen möchten. Diese Komponentenauswahl ist nicht dazu gedacht, einen kompletten Schrank aus Einzelteilen zusammenzustellen. Wenn Sie einen Schrank für eine Stückliste konfigurieren möchten, gehen Sie bitte zum Schrankkonfigurator-Bereich des Online-Katalogs mit dem Titel "Benötigen Sie ein individuell konfiguriertes Produkt?" oder suchen Sie in der Suchleiste nach der gewünschten Schrankserie, um die Auswahl der verfügbaren kompatiblen Artikel anzuzeigen.

Funktionen

Belden bietet eine Reihe von Türoptionen an, die für die Schrankserie XH verfügbar sind., Alle Einzeltüren sind mit einer Einpunktverriegelung mit einem Schwenkgriff mit Schlüssel CH751 ausgestattet.

Umgebung

Innenbereich

Oberflächenbehandlung

Pulverbeschichtung mit mittlerer Struktur

Material

Stahl

Verpackung

Bei Bestellung mit einem Schrank wird die Tür eingebaut. Bei separater Bestellung wird das Produkt verpackt und verschickt. *Beachten Sie, dass zum Schutz der Türen während des Transports eine Gebühr für die Verpackung von Kisten anfällt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.45 Revisionsdatum: 05-31-2024

Verpackung

Bei Bestellung mit einem Schrank wird die Tür eingebaut. Bei separater Bestellung wird das Produkt verpackt und verschickt. *Beachten Sie, dass zum Schutz der Türen während des Transports eine Gebühr für die Verpackung von Kisten anfällt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.45 Revisionsdatum: 05-31-2024


Artikelnummer

Höhe des Schrankrahmens Breite des Schrankrahmens Farbe Schrankanwendung Teilebestellnummer
42U 24,0 Zoll Schwarz XHM-Serie H4224SD01
42U 30,0 Zoll Schwarz XHM-Serie XHS-Serie XHSN-Serie H4230SD01
42U 40,0 Zoll Schwarz XHS-Serie XHSN-Serie H4240SD01
45U 24,0 Zoll Schwarz XHM-Serie H4524SD01
45U 30,0 Zoll Schwarz XHM-Serie XHS-Serie XHSN-Serie H4530SD01
45U 40,0 Zoll Schwarz XHS-Serie XHSN-Serie H4540SD01
48U 24,0 Zoll Schwarz XHM-Serie H4824SD01
48U 30,0 Zoll Schwarz XHM-Serie XHS-Serie XHSN-Serie H4830SD01
48U 40,0 Zoll Schwarz XHS-Serie XHSN-Serie H4840SD01
42U 24,0 Zoll Weiß XHM-Serie H4224SD02
42U 30,0 Zoll Weiß XHM-Serie XHS-Serie XHSN-Serie H4230SD02
42U 40,0 Zoll Weiß XHS-Serie XHSN-Serie H4240SD02
45U 24,0 Zoll Weiß XHM-Serie H4524SD02
45U 30,0 Zoll Weiß XHM-Serie XHS-Serie XHSN-Serie H4530SD02
45U 40,0 Zoll Weiß XHS-Serie XHSN-Serie H4540SD02
48U 24,0 Zoll Weiß XHM-Serie H4824SD02
48U 30,0 Zoll Weiß XHM-Serie XHS-Serie XHSN-Serie H4830SD02
48U 40,0 Zoll Weiß XHS-Serie XHSN-Serie H4840SD02