Produktnummer: DCXS21-22101-22

DCX SCHRANK RL

DCX-SCHRANK SEISMIC 84 x 36 x 15, RECHTS-LINKS, WEISS, BÜRSTE + 4 OBERE CBL-EINGANGSHALTERUNG, BÜRSTE + 4 UNTERE CBL-EINGANGSHALTERUNG, FALTBARE PLEXIGLAS-TÜR, KEINE SEITLICHE PNL, VOLLSTÄNDIGE HINTERE PNL, 8 CBL-VERTEILUNGSHALTERUNG, 8 PATCHKABELSPULEN

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

Optischer Verteilerrahmen, Rechenzentren, Zentraler Geräteraum (Rundfunk)

Gewicht

275.41

Gesamthöhe

84

Gesamtbreite

36

Tiefe

15

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +60°C

Materialien

Description Material
Frame Unit Steel/Aluminum
Front Doors Steel/Aluminum/Polycarbonate

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Weitere Spezifikationen

Seismische Bewertung (Zone 4)

Enthaltene Teile

Vordertüren (2x), Rückwand, Oberseite (4x) & Unten (4x) Kabeleinführungshalterungen, Kabelverteilerhalterungen (8x), Patchkabelspulen (8x)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.160 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.160 Revisionsdatum: 10-23-2025