Produktnummer: EIA-Montageschienen der XHM-Serie

EIA-Montageschienen der XHM-Serie

Einzelkomponenten der EIA-Montageschienen der XHM -Serie – Bestelloptionen

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Diese individuellen Bestelloptionen für Komponenten sind als maßgeschneiderte Option für Kunden erhältlich, die bereits über Schaltschränke der XH-Serie von Belden verfügen und eine Komponente ersetzen oder eine zusätzliche Komponente hinzufügen möchten. Diese Komponentenauswahl ist nicht dazu gedacht, einen kompletten Schrank aus Einzelteilen zusammenzustellen. Wenn Sie einen Schrank für eine Stückliste konfigurieren möchten, gehen Sie bitte zum Schrankkonfigurator-Bereich des Online-Katalogs mit dem Titel "Benötigen Sie ein individuell konfiguriertes Produkt?" oder suchen Sie in der Suchleiste nach der gewünschten Schrankserie, um die Auswahl der verfügbaren kompatiblen Artikel anzuzeigen.

Funktionen

EIA-Montageschienen bestehen aus 12 GA und sind mit HE-Kennzeichnungen versehen, die mit 1U am unteren Ende beginnen. Die Schienen entsprechen EIA 310 und sind standardmäßig mit 19-Zoll-Montage ausgestattet." Die Standardhardware für Schienen mit Käfigmuttern ist M6., 30" Breite Schränke verwenden breite EIA-Schienen mit drei abnehmbaren Aussparungen pro Schiene. Bürstenrahmen für Ausbrechöffnung separat bestellen., Ausbrechöffnung kompatibel mit Nullmontage von Standard-1U-Patchpanel, Die Standard-Frontschienenposition ist 3,0" von der Schrankfront und 24" zwischen den Schienen für 30" und 36" tiefe, 30" zwischen den Schienen für 42" und 48" tiefe Schränke

Umgebung

Innenbereich

Schaltschrank-Einheiten

42U

Montage-Typ

Branche

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulverbeschichtung mit mittlerer Struktur

Material

Stahl

Farbe

Schwarz

Verpackung

Bei Bestellung mit einem Schrank werden EIA-Schienen installiert. Bei separater Bestellung wird das Produkt verpackt und verschickt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.53 Revisionsdatum: 11-09-2022

Verpackung

Bei Bestellung mit einem Schrank werden EIA-Schienen installiert. Bei separater Bestellung wird das Produkt verpackt und verschickt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.53 Revisionsdatum: 11-09-2022


Artikelnummer

Höhe des Schrankrahmens Breite des Schrankrahmens Schienenanschlüsse Teilebestellnummer
42U 24,0 Zoll 10-32 HM4224RLS1032
45U 24,0 Zoll 10-32 HM4524RLS1032
48U 24,0 Zoll 10-32 HM4824RLS1032
42U 24,0 Zoll 12-24 HM4224RLS1224
45U 24,0 Zoll 12-24 HM4524RLS1224
48U 24,0 Zoll 12-24 HM4824RLS1224
42U 24,0 Zoll M6 HM4224RLSCN6
45U 24,0 Zoll M6 HM4524RLSCN6
48U 24,0 Zoll M6 HM4824RLSCN6
42U 30,0 Zoll 10-32 HM4230RLS1032
45U 30,0 Zoll 10-32 HM4530RLS1032
48U 30,0 Zoll 10-32 HM4830RLS1032
42U 30,0 Zoll 12-24 HM4230RLS1224
45U 30,0 Zoll 12-24 HM4530RLS1224
48U 30,0 Zoll 12-24 HM4830RLS1224
42U 30,0 Zoll M6 HM4230RLSCN6
45U 30,0 Zoll M6 HM4530RLSCN6
48U 30,0 Zoll M6 HM4830RLSCN6