Produktnummer: Optionen für Abdeckplatten der XHS-Serie

Abdeckplatte für die XHS-Serie

Einzelkomponenten der Abdeckplatten der XHS-Serie – Bestelloptionen

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Diese individuellen Bestelloptionen für Komponenten sind als maßgeschneiderte Option für Kunden erhältlich, die bereits über Schaltschränke der XH-Serie von Belden verfügen und eine Komponente ersetzen oder eine zusätzliche Komponente hinzufügen möchten. Diese Komponentenauswahl ist nicht dazu gedacht, einen kompletten Schrank aus Einzelteilen zusammenzustellen. Wenn Sie einen Schrank für eine Stückliste konfigurieren möchten, gehen Sie bitte zum Schrankkonfigurator-Bereich des Online-Katalogs mit dem Titel "Benötigen Sie ein individuell konfiguriertes Produkt?" oder suchen Sie in der Suchleiste nach der gewünschten Schrankserie, um die Auswahl der verfügbaren kompatiblen Artikel anzuzeigen.

Umgebung

Innenbereich

Oberflächenbehandlung

Pulverbeschichtung mit mittlerer Struktur

Material

Stahl

Verpackung

Bei Bestellung mit einem Schrank wird eine Abdeckplatte eingebaut. Bei separater Bestellung wird das Produkt verpackt und verschickt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.49 Revisionsdatum: 05-31-2024

Verpackung

Bei Bestellung mit einem Schrank wird eine Abdeckplatte eingebaut. Bei separater Bestellung wird das Produkt verpackt und verschickt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.49 Revisionsdatum: 05-31-2024


Artikelnummer

Beschreibung Breite des Schrankrahmens Tiefe des Schrankrahmens Plattenfarbe Teilebestellnummer
10" Lüfteraufsatz mit Bürstenrahmen 30,0 Zoll 42,0 Zoll Schwarz HS3042TP401
10" Lüfteraufsatz mit Bürstenrahmen 40,0 Zoll 42,0 Zoll Schwarz HS4042TP401
10" Lüfteraufsatz mit Bürstenrahmen 30,0 Zoll 48,0 Zoll Schwarz HS3048TP401
10" Lüfteraufsatz mit Bürstenrahmen 40,0 Zoll 48,0 Zoll Schwarz HS4048TP401
10" Lüfteraufsatz mit Bürstenrahmen 30,0 Zoll 42,0 Zoll Weiß HS3042TP402
10" Lüfteraufsatz mit Bürstenrahmen 40,0 Zoll 42,0 Zoll Weiß HS4042TP402
10" Lüfteraufsatz mit Bürstenrahmen 30,0 Zoll 48,0 Zoll Weiß HS3048TP402
10" Lüfteraufsatz mit Bürstenrahmen 40,0 Zoll 48,0 Zoll Weiß HS4048TP402
Bereit für den Wärmeschutz mit Bürste 30,0 Zoll 42,0 Zoll Schwarz HS3042TP501
Bereit für den Wärmeschutz mit Bürste 40,0 Zoll 42,0 Zoll Schwarz HS4042TP501
Bereit für den Wärmeschutz mit Bürste 30,0 Zoll 48,0 Zoll Schwarz HS3048TP501
Bereit für den Wärmeschutz mit Bürste 40,0 Zoll 48,0 Zoll Schwarz HS4048TP501
Bereit für den Wärmeschutz mit Bürste 30,0 Zoll 42,0 Zoll Weiß HS3042TP502
Bereit für den Wärmeschutz mit Bürste 40,0 Zoll 42,0 Zoll Weiß HS4042TP502
Bereit für den Wärmeschutz mit Bürste 30,0 Zoll 48,0 Zoll Weiß HS3048TP502
Bereit für den Wärmeschutz mit Bürste 40,0 Zoll 48,0 Zoll Weiß HS4048TP502
Massive Abdeckplatte 30,0 Zoll 42,0 Zoll Schwarz HS3042TP101
Massive Abdeckplatte 40,0 Zoll 42,0 Zoll Schwarz HS4042TP101
Massive Abdeckplatte 30,0 Zoll 48,0 Zoll Schwarz HS3048TP101
Massive Abdeckplatte 40,0 Zoll 48,0 Zoll Schwarz HS4048TP101
Massive Abdeckplatte 30,0 Zoll 42,0 Zoll Weiß HS3042TP102
Massive Abdeckplatte 40,0 Zoll 42,0 Zoll Weiß HS4042TP102
Massive Abdeckplatte 30,0 Zoll 48,0 Zoll Weiß HS3048TP102
Massive Abdeckplatte 40,0 Zoll 48,0 Zoll Weiß HS4048TP102
Geschlossene obere Platte mit Bürstenöffnungen vorne & hinten 30,0 Zoll 42,0 Zoll Schwarz HS3042TP301
Geschlossene obere Platte mit Bürstenöffnungen vorne & hinten 40,0 Zoll 42,0 Zoll Schwarz HS4042TP301
Geschlossene obere Platte mit Bürstenöffnungen vorne & hinten 30,0 Zoll 48,0 Zoll Schwarz HS3048TP301
Geschlossene obere Platte mit Bürstenöffnungen vorne & hinten 40,0 Zoll 48,0 Zoll Schwarz HS4048TP301
Geschlossene obere Platte mit Bürstenöffnungen vorne & hinten 30,0 Zoll 42,0 Zoll Weiß HS3042TP302
Geschlossene obere Platte mit Bürstenöffnungen vorne & hinten 40,0 Zoll 42,0 Zoll Weiß HS4042TP302
Geschlossene obere Platte mit Bürstenöffnungen vorne & hinten 30,0 Zoll 48,0 Zoll Weiß HS3048TP302
Geschlossene obere Platte mit Bürstenöffnungen vorne & hinten 40,0 Zoll 48,0 Zoll Weiß HS4048TP302
Massive Abdeckplatte mit Bürstenöffnungen hinten 30,0 Zoll 42,0 Zoll Schwarz HS3042TP201
Massive Abdeckplatte mit Bürstenöffnungen hinten 40,0 Zoll 42,0 Zoll Schwarz HS4042TP201
Massive Abdeckplatte mit Bürstenöffnungen hinten 30,0 Zoll 48,0 Zoll Schwarz HS3048TP201
Massive Abdeckplatte mit Bürstenöffnungen hinten 40,0 Zoll 48,0 Zoll Schwarz HS4048TP201
Massive Abdeckplatte mit Bürstenöffnungen hinten 30,0 Zoll 42,0 Zoll Weiß HS3042TP202
Massive Abdeckplatte mit Bürstenöffnungen hinten 40,0 Zoll 42,0 Zoll Weiß HS4042TP202
Massive Abdeckplatte mit Bürstenöffnungen hinten 30,0 Zoll 48,0 Zoll Weiß HS3048TP202
Massive Abdeckplatte mit Bürstenöffnungen hinten 40,0 Zoll 48,0 Zoll Weiß HS4048TP202