Produktnummer: 1277R

RGB-Video, Mini Hi-Res, #25-3 Coax Solid TC, CMR

RGB-Video-Koaxialkabel, Riser-CMR, 3–25 AWG massive verzinnte Kupferleiter, FPFA-Isolierung, Duofoil® + 95 % verzinnte Kupfer-Verzahnungsabschirmung, innere PVC-Ummantelung, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RGB-Projektoren, LCD-Projektoren, Videoverteilung, Komponentenvideo, Grafikdisplays, Bearbeitung von Spezialeffekten, Animation, Video-Postproduktion, Heimkino, Büros, Sitzungssäle, Auditorien, Telekonferenzen, Theater

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
25 Solid TC - Tinned Copper 0.018 in 3

Anzahl der Leiter

3

Isolierung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.074 in

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Gas-injiziert

Farbtafel

Number Color
1 Red
2 Green
3 Blue

Innenabschirmung

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Bi-Laminate (Alum+Poly) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 95%

Anmerkungen zur Tabelle "Innere Abschirmung"

Band leicht auf Dielektrikum geklebt

Innere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.114 in

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.32 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Inner Shield DCR Outer Conductor DCR
34 Ohm/1000ft 34 Ohm/1000ft 5.4 Ohm/1000ft 5.4 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
17 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.087 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-850 MHz 20 dB

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.52 dB/100ft
5 MHz 1.17 dB/100ft
50 MHz 3.7 dB/100ft
100 MHz 4.9 dB/100ft
200 MHz 6.7 dB/100ft
400 MHz 9.5 dB/100ft
750 MHz 13.4 dB/100ft
900 MHz 15 dB/100ft
1000 MHz 15.8 dB/100ft
3000 MHz 31.2 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.24 ns/ft 80%

Speisung

Non-UL Voltage Rating UL Voltage Rating
300 V RMS 300 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

75°C

UL Temperaturbereich

60°C

Betriebstemperaturbereich

-40°C Bis +75°C

Gewicht Kabelgebinde

44 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

90 lbs

Min. Biegeradius (gesamt)

2.5 in

Min. Biegeradius (jedes Koaxialkabel)

1.1 in

NEC/(UL)-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

RG-Typ

Subminiatur 59

Umgebung

Innen – Riser

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Nein

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1666 senkrechter Schacht

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Plenum-Nummer

1277P

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.410 Revisionsdatum: 05-31-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.410 Revisionsdatum: 05-31-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
1277R B59500 Schwarz, matt Rolle 500 ft 612825110200
1277R B591000 Schwarz, matt Rolle 1.000 ft 612825110194

Ressourcen

Resources