Produktnummer: 9BK2-421001
Grundlegende, aufrüstbare 30 Ampere 208 V DELTA, 3-phasig, vertikal, (36) IEC C13, (6) IEC C19, PDU mit L15-30P
Basic, aufrüstbar, 30 A, 208 V DELTA, 3-phasig, vertikal, (36) IEC C13, (6) IEC C19, mit Leistungsschalter, 3 m langes Netzkabel mit L15-30P, schwarze Pulverbeschichtung, keine Überwachung (aufrüstbar mit IMD-Modul)
-
Verfügbarkeit:
Amerika
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Anwendung
Konstruktion und Abmessungen
Elektrische Kenndaten
Konstruktiver Aufbau
Mechanische Kenndaten
Ökologische und allgemeine Eigenschaften
Zugehörige Artikelnummern
Information
Artikelnummer
Resources
Alle Ressourcen
Technical Information