Fallstudie
Asset Condition Monitoring für führenden europäischen Glaswarenhersteller
22.01.2025
Als ein europäischer Hersteller von Glasprodukten feststellte, dass es an Echtzeitüberwachung und Datenspeicherung für Maschinenparameter mangelte, wandte er sich an Belden. Die Experten von Belden lieferten eine Lösung, die Daten von Feldgeräten erfasst und in eine in der Cloud gehostete IIoT-Plattform überträgt, um eine nahtlose Transparenz zu gewährleisten. Mit den richtigen Daten und Erkenntnissen konnte das Unternehmen Ausfallzeiten reduzieren und die betriebliche Effizienz verbessern.
SPRINGEN ZU: Herausforderungen | Lösung | Ergebnisse
Herausforderungen
- In der Fabrik wurden alte Maschinen verwendet, denen es an modernen Verbindungslösungen mangelte
- Die Geräte mussten der in der Glasherstellung üblichen Hitze und dem Staub standhalten
- Fehlende Echtzeitüberwachung und Datenspeicherung für wichtige Maschinenparameter
- Die Lösung musste sicher mit AWS IoT Core und AWS IoT SiteWise zusammenarbeiten
Die Lösung
- Ausgewählte Sensoren von Belden, die rauen Bedingungen standhalten
- Schnelle Installation und Anschluss von Sensoren
- Lokale Datenverarbeitung am Edge und Warnmeldungen für eine verbesserte Überwachung
- Bereitstellung einer skalierbaren Lösung, die in AWS IoT integriert ist
- Einfache Updates und Sicherheitspatches sorgten für die Sicherheit des Systems
Die Ergebnisse
- Deutliche Reduzierung von Ausfallzeiten und Abfall, wodurch die Produktion verbessert wird
- Verbesserte Effizienz bei der Arbeit von Bedienern mit erweiterten Warnmeldungen und Dashboards zur Minimierung manueller Überprüfungen
- Vermeidung von Materialverschwendung und Effizienzsteigerung mit LED-Anzeigen
- Verbesserte Entscheidungsfindung durch robuste Datenerfassung und -analyse
Klicken Sie auf das Bild, um eine größere Version anzuzeigen