Hirschmann-nach-Marke-header_v6_06-2021

Hirschmann Grüne Initiativen

Produktstrategie

Grüne IT als Ziel

Ein grundlegender Teil der Produktstrategie von Hirschmann ist grüne IT. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Produkte, die wir herstellen, strapazierfähig und modular zu gestalten, um unseren Benutzern maximale Flexibilität zu bieten. Da sie auf Langlebigkeit ausgerichtet sind, müssen unsere Produkte nicht schnell ersetzt werden. Und dank fortlaufenden Softwareverbesserungen, können sie in der Anwendung länger auf dem neuesten Stand gehalten werden. Die Notwendigkeit, diese auszuwechseln oder weitere Investitionen zu tätigen, fällt damit weg.

Umweltfreundlich konzipiert

Unsere neuesten Produktfamilien sind auf Umweltfreundlichkeit ausgelegt. Unser Fokus auf grüner IT spiegelt sich in allen Produkten in sämtlichen vertikalen Branchen wider, die wir bedienen, einschließlich erneuerbarer Energien.


Unsere Lösungen liefern Leistung mit einem Höchstmaß an Umweltfreundlichkeit – völlig unabhängig von der Anwendung. Beispielsweise können viele unserer Produkte und Systeme von einem Fernstandort aus gesteuert werden. Hierdurch sinkt der Bedarf an lokalisierten Anwendungen und CO2-Emissionen werden somit reduziert. Dies ist eine wichtige Anforderung in den meisten unserer vertikalen Branchen.

Zu den Anforderungen für neue Plattformen gehören umweltfreundliche Aspekte wie WEEE und niedrige Leistungsaufnahme.

Initiativen zur Prozessverschlankung

Ein schlanker Produktionsansatz

Unser schlanker Produktionsansatz motiviert uns, Abfälle zu identifizieren und neue, effizientere Prozesse für die Zukunft zu finden. Wir produzieren ausschließlich auf Kundenanfrage. Deshalb wenden wir Material und Energie nur für Produkte auf, die bereits bestellt wurden. Das heißt, es werden keine unverlangten Geräte produziert. Dies reduziert den Lagerbestand und vermeidet unnötigen Abfall.

Reduzierung von Material und Energie

Durch die strenge Einhaltung der schlanken Prozesse setzen wir den Material- und Energieverbrauch auf ein Minimum herab und erfüllen dadurch die Bedingungen für eine umweltverträgliche Produktion.


Das Qualitätsniveau unserer Produkte wird mit einem schlanken, täglichen Verwaltungsansatz (Lean Daily Management) überwacht, um die Produktqualität bei Bedarf unverzüglich zu verbessern. Die Kennzahl First Pass Yield (fehlerfreie Erstausbeute) wird für jedes Produkt überwacht. First Pass Yield ist Bestandteil des Lean Daily Management und verbessert die Initiativen zur Abfallreduzierung.

Bis zu 98 % des während des Produktionsprozesses eingesetzten Verpackungsmaterials wird wiederverwendet. Weitere Ersparnisse bei Verpackungsmaterial werden erzielt, indem mehrere Bestellungen für denselben Kunden zusammen verpackt werden.

Seite Fabrikraum für Hirschmann Grüne Initiativen

Ein grüner Ansatz seitens unserer Lieferanten

Damit Hirschmann™ ein grünes Unternehmen sein kann, müssen alle seine Lieferanten ebenfalls grün sein. Die meisten unserer Zulieferer sind nach ISO 14001 zertifiziert. Des Weiteren befinden sich 80 % unserer direkten Komponentenlieferanten nahe unserer Anlage und das bedeutet weitere Senkungen des Energieverbrauchs für den Transport.

Forschung und Entwicklung

Die exakte Erfüllung von Kundenanforderungen 

Durch die enge Zusammenarbeit und Partnerschaft mit Kunden kann Hirschmann™ Spezifikationen erstellen, die die Anforderungen unserer Kunden exakt erfüllen. Hierdurch können wir Überentwicklung und Überproduktion vermeiden. Mit modularen Systemen, die erweitert werden können und sie durch alle Geschäftsprozesse begleiten, können unsere Kunden diejenigen Produkte bestellen und konfigurieren, die am besten auf ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Damit kann ein Kunde von Anfang an das Produkt konfigurieren, das sich optimal für die Anwendung eignet. Bei der Entwicklung neuer Produkte setzen wir immer die modernsten Technologien ein.

 

Neue Initiativen

Alle Produkte von Hirschmann™ sind auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Neue Produkte sind mit denjenigen in den aktuellen Anwendungen kompatibel. Damit ist es nicht notwendig, jedes Mal einen kompletten Austausch vorzunehmen.

 

In dem unwahrscheinlichen Fall, dass ein Produkt fehlerhaft ist, können die meisten Hirschmann™ Produkte repariert und müssen nicht komplett ausgewechselt werden. Alle Produkte entsprechen der WEEE-Richtlinie und wir gewährleisten, dass unsere gesamte Verpackung vollständig recyclingfähig ist.

 

Minimierung der Umweltbelastung

Hirschmann™ verwendet ausschließlich Materialien, die den rechtlichen Bestimmungen und den spezifischen Anforderungen unserer Kunden voll und ganz gerecht werden oder sie sogar übertreffen. Während der Produktentwicklungsphase berücksichtigen wir immer auch die Ökobilanz unserer Produkte. Dies schließt ihre Leistungen gemäß den europäischen Richtlinien REACH und RoHS mit ein.

Auch durch den Einsatz professioneller Entwicklungstools und integrierter Forschungs- und Entwicklungs-Prozesse reduzieren wir die durch unser Unternehmen verursachte Umweltbelastung. Die Forschungs- und Entwicklungsanlage von Hirschmann™ setzt die neuesten Testgeräte und Simulationstools ein, sodass wir hohe und unnötige Transport-, Produktions- und Neugestaltungskosten während der Produktentwicklung vermeiden und gleichzeitig unseren CO2-Fußabdruck reduzieren können.

Seite Laborpresse für Hirschmann Grüne Initiativen

Die Reduzierung von CO2-Emissionen wird durch weniger Umgestaltungsprozesse erreicht, weil wir hochmoderne Teile sowie EMC- und Temperatursimulationen zur Optimierung unserer Designs verwenden. Durch die Verwendung unserer eigenen Hi-Tech-Prüf- und Messanlagen ersparen wir uns den Transport. Und unsere vollautomatisierten Messgeräte reduzieren die Testzeiten und den Energieverbrauch. 

 

 

Verbesserte Leistungsaufnahme

Im Frühstadium der Produktentwicklung betrachten wir die ökologischen Aspekte wie Energie- und Ressourcenverbrauch sowie die künftige Entsorgung des Produkts. Unser Ziel ist es, den Energieverbrauch unserer Produkte kontinuierlich zu senken. Zur Umsetzung dieser Aspekte bedienen wir uns der neuesten Innovationen wie aktueller Chip-Technologien. Infolgedessen können wir effizientere Geräte entwickeln, die den Energieverbrauch senken und gleichzeitig erweiterte Funktionen anbieten.

Durch die Anwendung einer höheren Schaltkreis-Integrationsdichte können unsere Produkte einen höheren Grad an Funktionalität pro Watt liefern. Wann immer es möglich ist, entscheiden wir uns für ein energiesparendes Design und für die Entwicklung von wiederverwendbaren Modulen. Unser Produktportfolio weist eine hohe Innovationsrate auf, sodass unsere Kunden bei jeder neuen Produkteinführung von unseren ständigen Verbesserungen profitieren können.

Know-how und Spezialisierung

Anbieter mit Expertenwissen und Erfahrung

Zusätzlich zu einer gut etablierten Produktreihe bietet Hirschmann eine breite Auswahl an herstellerunabhängigen Diensten an. Von der Beratung über Schulungen bis hin zum Support – das Belden Customer Innovation Center bietet maßgeschneiderte Serviceleistungen aus einer Hand.

Durch unseren strukturierten Netzwerkplanungsprozess können wir die Menge des eingesetzten Materials verringern. Wir helfen dabei, eine Überspezifizierung zu vermeiden, sodass unsere Lösungen nicht zu groß oder zu komplex für die jeweilige Funktion werden. Dadurch vermeiden wir unnötigen Abfall.

Gleichzeitig sichert die Optimierung während der Betriebsphase ab, dass diese Leistung beibehalten wird, auch wenn sich die Bedingungen ändern.

Unabhängig von der von Ihnen eingesetzten Technologie unterstützen unsere Experten Sie umfassend. Dank unserer spezialisierten Kenntnisse können wir Ihnen bei der Entwicklung, Installation und dem Betrieb der effektivsten und energieeffizientesten Lösung helfen. Aktuelle Herstellerkompetenz, ein internationales Servicenetzwerk und die schnelle Erreichbarkeit externer Spezialisten sorgen für den bestmöglichen Support.

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.