Industrial REVConnect
Der Anschluss von Ethernet-Kabeln vor Ort ist zeitaufwendig. Die industriellen REVConnect RJ45-Steckverbinder von Belden bieten eine schnellere, einfachere und universelle Kabelabschlusslösung, komplett mit einem einzigartigen Isolationsdurchdringungsmechanismus. Die Steckverbinder Industrial REVConnect RJ45 von Belden wurden speziell für den Einsatz unter rauen Bedingungen in der Praxis entwickelt und eignen sich ideal für alle Industrieanwendungen, die eine einfach zu handhabende Lösung für den Anschluss vor Ort erfordern. Wir bieten jetzt eine neue Hutschienen-Montagehalterung speziell für Industrial REVConnect Buchsen an.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Netzwerkzuverlässigkeit: Der Mechanismus zum Durchstechen der Isolierung ermöglicht langfristige Zuverlässigkeit im Einsatz
- Robust: entwickelt, um rauen Bedingungen einschließlich Störsignalen, Vibrationen und extremen Betriebstemperaturen standzuhalten
- Zeitersparnis: Dieses vereinfachte Anschlussverfahren kann von Technikern mit beliebigem Erfahrungsniveau schnell durchgeführt werden
- Vielseitig: Kompatibel mit jedem IoT-Gerät, das mit einem RJ45 Stecker verwendet wird. Er kann von einer Buchse zu einem Stecker oder umgekehrt wechseln, ohne dass ein erneuter Anschluss erforderlich ist
Zuverlässig
Funktioniert beim ersten Mal gut und begrenzt den Umfang der Nacharbeiten und erneuten Tests, die erforderlich sind, um die erforderliche Leistung zu erzielen.Leicht
Verfügt über einen vereinfachten Anschlussprozess und Werkzeuge, die von Technikern jeden Niveaus und jeder Erfahrung schnell durchgeführt werden können.Vielseitig
Passt sich den heutigen Anforderungen an hohe Leistung und neue Anwendungen an.Industrial REVConnect Anschlusssystem
DataTuff Industrial REVConnect ist ein zuverlässiges, einfaches und vielseitiges Kabelanschlusssystem. In diesem Video erfahren Sie, wie mit einer Methode alle RJ45 Kabel abgedeckt werden.
00:00 / 00:00
Systeme REVConnect® CAT5E
Belden REVConnect-Systeme der Kategorie 5e bieten eine höhere Informationskapazität und ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis als jedes andere verfügbare System der Kategorie 5e.Systeme REVConnect® CAT6
Belden REVConnect-Systeme der Kategorie 6 bieten eine höhere Informationskapazität und ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis als alle anderen verfügbaren Systeme der Kategorie 6.Systeme REVConnect® CAT6A
Die Systeme REVConnect der Kategorie 6A bieten eine höhere Informationskapazität und ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis als alle anderen verfügbaren Systeme der Kategorie 6A
TECHNICAL DATA
| Produkt | Farbe | Beschreibung | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|
| Kern | Weiß | Universeller Industrial REVConnect Kern, der entweder als Buchse oder Stecker fungiert | RVUIO0UEW-XXX |
| Kupplung, Cat5e, 6, 6a UTP | Weiß/Schwarz | Industrial REVConnect CAT6A Kupplung, die 2 Kerne verbindet | RVAIU2UXX-XXX |
| Verbindungsleitung, kundenspezifisch | Kundenspezifisch | Kundenspezifisches Kabel, Farbe, Länge konfektioniert mit Industrial REVConnect Kern | Herunterladen |
| Werkzeug, Anschluss | nicht zutreffend | Inklusive Abisolierwerkzeug und Crimpzange für Industrial REVConnect Kern | E400004 |
| Werkzeug, Lösen der Buchse | nicht zutreffend | Werkzeug zum Lösen des Kerns aus einer Industrial REVConnect Buchse oder REVConnect Stecker | Herunterladen |
| Stecker, Cat5e, 6, 6a UTP RJ45 | Schwarz | Industrial REVConnect IP20 RJ45 ungeschirmter CAT6A Stecker mit Universalkern(en) | RVAIP2UBK-XXX |
| Stecker, Cat5e, 6, 6a STP RJ45 | Metall | Industrial REVConnect IP20 RJ45 geschirmter CAT6A Stecker mit Universalkern(en) | RVAIP2SME-XXX |
| Buchse, Cat5e STP RJ45 | Metall | Industrielle REVConnect IP20 RJ45 geschirmte CAT5E-Buchse mit Universalkernen | RV5IJ2SME-XXX |
| Buchse, Cat6 STP RJ45 | Metall | Industrielle REVConnect IP20 RJ45ShieldedCAT6-Buchse mit Universalkernen | RV6IJ2SME-XXX |
| Buchse, Cat6a STP RJ45 | Metall | Industrielle REVConnect IP20 RJ45ShieldedCAT6A-Buchse mit Universalkernen | RVAIJ2SME-XXX |
| Buchse, Cat5e UTP RJ45 | 5 Farben | Industrial REVConnect IP20 RJ45 ungeschirmte CAT5E Buchse mit Universalkern(en) | RV5IJ2UXX-XXX |
| Buchse, Cat6 UTP RJ45 | 5 Farben | Industrial REVConnect IP20 RJ45 ungeschirmte CAT6 Buchse mit Universalkern(en) | RV6IJ2UXX-XXX |
| Buchse, Cat6a UTP RJ45 | 5 Farben | Industrial REVConnect IP20 RJ45 ungeschirmte CAT6A Buchse mit Universalkern(en) | RVAIJ2UXX-XXX |
| Hutschienen-Montagehalterung | Weiß | Industrie-Hutschienen-Montagehalterung mit Abdeckung 1-Port geeignet für Keystone-Steckverbinder UTP und FTP | E100K22 009S1 |
Ressourcen
Broschüren
Ratgeber
Produktkonfiguratoren