ECX-System hero-2023-10

FX ECX LAN Übersicht

 

FX ECX ist für LAN-Umgebungen optimiert und bietet Installateuren eine einfach zu implementierende, effiziente Lösung. FX ECX unterstützt bis zu 192 LC Duplex Ports (384 Fasern) in einem 4U-Gehäuse.

 

Erste Schritte

 

 

 

FX ECX Wandmontage-Panels

 

Als Erweiterung der ECX-Produktfamilie ermöglichen die FX ECX-Glasfasergehäuse für die Wandmontage Glasfaserverbindungen an der Wand in kleinen, engen und einzigartigen Räumen. Die versenkten Befestigungslöcher des Produkts ermöglichen eine einfache Montage an der Wand in jeder Innenumgebung.

 

Wenden Sie sich noch heute an den Vertrieb


 

Vorteile des ECX-Systems

 


Flexibilität bei der Installation

Abnehmbare Kassetten an der Vorder- und Rückseite aller Gehäuse (1U, 2U, 4U) vereinfachen MAC-Arbeiten; Mehrere Zugentlastungsoptionen für Kabel

 

Signalintegrität

ECX-Spleißkassetten integrieren das Slack-Management in den Kassettendeckel, wodurch die Faserführung vereinfacht und Quetschstellen vermieden werden

 

Vereinfachte Installation

Weniger herausnehmbare Komponenten, da die Kassettenschienen in das Gehäuse eingegossen sind, keine zusätzlichen Schienenkomponenten erforderlich, die verloren gehen können

 

Reduzierter Platz- und Kostenaufwand

ECX akzeptiert gemischte Kupfer-/Glasfaserleitungen mit KeyConnect-Rahmen. Nutzen Sie unsere breite Produktpalette im Bereich der Kupfer-Verbindungstechnik.

 

Schnelle, komfortable Installation

Die ECX-Wandhalterung verfügt über eine zum Patent angemeldete, abnehmbare ausschwenkbare Kassettenschienenbaugruppe, die einen beispiellosen Port-Zugang bietet und die Installation, Verwaltung und Wartung von Glasfasern einfacher denn je macht

 


 

FX ECX Patch-Panel-System

 

 

Vorderansicht

null

 

 

Rückansicht

null

 

Sind Sie bereit, ein Projekt zu starten?

Die Infrastrukturprodukte von Belden sind darauf ausgelegt, die Leistung gemeinsam zu optimieren und einen nahtlosen Implementierungs-Workflow zu ermöglichen.

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.