FiberExpress UHD/Ultra Glasfasersystem
Das System FiberExpress UHD (FX UHD) wurde für die schnelle und einfache Bereitstellung von High-Density-Verbindungen und Schaltverteilersysteme in Rechenzentren und LANs entwickelt. Es bietet überragenden Port-Zugang und Schutz, selbst bei Verbindungen mit extrem hoher Dichte. Das intuitive, modulare Design bedeutet weniger Komponenten und ein einziges System, das eine Vielzahl von Ports und Konfigurationen unterstützt, egal ob in einer Top-of-Rack-, End-of-Row- oder zentralisierten Umgebung. Einige Konfigurationen werden in den USA nicht angeboten.
Quick Links
Vorteile & Hauptmerkmale
- Kostengünstige Migration: Migration von aktuellen 1G- und 10G-Anwendungen auf 40G- und 100G-Anwendungen durch einfachen Kassetten- oder Adapterrahmenwechsel
- Maximale Systemverfügbarkeit: FX UHD enthält alle Installations- und Verwaltungsfunktionen, die für eine einfache und fehlerfreie Wartung erforderlich sind
- Design-Flexibilität: Verwenden Sie FX Ultra Module für dynamische MAC-Umgebungen; verwenden Sie FX UHD Module in statischen Umgebungen, in denen die Dichte der entscheidende Faktor ist
- Schnellerer Anschluss vor Ort: Schiebe-/Kippschubladen, weniger Komponenten, werkzeuglos herausnehmbare Schubladen und leichte Platten
- Kosteneffiziente Vorkonfektionierung: Die Produktfamilie umfasst ein kostengünstiges, fest installiertes Regal, das mit vorkonfektionierten Kassetten für eine schnelle, kosteneffektive Vorkonfektionierung kombiniert werden kann
Produktfamilie
Passende Ressourcen
Produktdatenblätter