lumberg-nach-Marke-header_v1_06-2021

Lumberg Automation – Grüne Initiativen

Produktstrategie

Unsere Neuentwicklungen schonen die Umwelt

Ein wesentliches Ziel des Produktentwicklungsprozesses von Lumberg Automation ist eine zielgerichtete Auswahl von Materialien und eine vernünftige, umweltverträgliche Anwendung von Herstellungsprozessen. Das Produktdesign ist für eine lange Lebensdauer optimiert, wodurch der Bedarf eines Austausches verringert und Abfall reduziert wird.

Alle unsere Produkte sind so optimiert, dass während ihres Lebenszyklus ihr Widerstand im angeschlossen und verbunden Zustand auf ein Minimum reduziert ist. Dadurch werden elektrische Verluste auf ein Minimum gesenkt und die Energieersparnis maximiert.

Nachhaltigkeit im Design

Beim Design aller neuen Produkte stehen Umweltaspekte wie ein geringer Stromverbrauch und der verringerte Bedarf an Materialien wie Kupfer und Kunststoffe im Mittelpunkt. Ein Merkmal aller neuen Produktentwicklungen ist die Umweltverträglichkeit.

Initiativen zur Prozessverschlankung

Schlankere und umweltverträgliche Produktionseffizienz

Wir produzieren ausschließlich auf Kundenanfrage. Deshalb wenden wir Material und Energie nur für Produkte auf, die benötigt werden. Der Lean-Produktion-Ansatz ist zudem für Lumberg Automation die treibende Kraft, Abfallstoffe zu identifizieren und nach neuen und effizienteren Prozessen für die Zukunft zu suchen.

Durch die strenge Einhaltung der schlanken Prozesse setzen wir den Material- und Energieverbrauch auf ein Minimum herab und erfüllen dadurch die hohen Standards einer umweltverträglichen Produktion.

Schlankere und umweltverträgliche Initiativen Lumberg

Neue Initiativen

Lumberg Automation betreibt zahlreiche Abfallreduzierungsprogramme und recycelt 100 Prozent des verbleibenden Produktionsabfalls. Wir optimieren und maximieren den Einsatz von Maschinen.

Bestellungen für denselben Kunden werden, unter Verwendung von Mehrwegverpackungen, zusammen verpackt. Dadurch sparen wir Material ein.

Die meisten unserer Zulieferer sind nach ISO 14001 zertifiziert, und 80 Prozent unserer direkten Komponentenzulieferer haben ihren Standort in der Nähe unserer Werke. Dadurch senken wir indirekt den Energiebedarf für den Transport unserer Vormaterialien.

Forschung und Entwicklung

Verbesserung der Umweltverträglichkeit unserer Produkte

Bereits zu Beginn der Produktentwicklung berücksichtigen wir ökologische Aspekte wie Energie- und Ressourcenverbrauch sowie die spätere Entsorgung des Produkts. Unser Ziel ist es, den Energieverbrauch unserer Produkte kontinuierlich zu senken.

Dafür setzen wir die neuesten Innovationen ein, zum Beispiel neue Materialtechnologien und entwickeln damit noch effizientere Geräte. Auf diese Weise sparen wir Energie und können zugleich erweiterte Leistungsmerkmale anbieten. Wann immer es möglich ist, entscheiden wir uns für ein energiesparendes Design und für die Entwicklung von wiederverwendbaren Modulen.

Produkte von Lumberg Automation zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer aus. Alle unsere Produkte entsprechen der WEEE sowie den erforderlichen und aktuellen Zulassungen.

 

Design, das den Kundenanforderungen entspricht

Während der Produktentwicklungsphase berücksichtigen wir immer auch die Ökobilanz unserer Produkte. Alle Lumberg Automation-Produkte werden entsprechend den Kundespezifikationen entwickelt, und das erst nachdem die genauen Kundenanforderungen ermittelt worden sind. Nur so können unnötiges Overengineering und Überproduktion vermieden werden.

Auch durch den Einsatz professioneller Entwicklungstools und integrierter Forschungs- und Entwicklungs-Prozesse reduzieren wir die durch unser Unternehmen verursachte Umweltbelastung.

 

Reduzierung von Abfall und CO2-Belastung

Wir verwenden ausschließlich Materialien, welche den rechtlichen Bestimmungen und den spezifischen Anforderungen unserer Kunden voll und ganz gerecht werden oder sie sogar übertreffen. Dies schließt ihre Leistungen gemäß der europäischen Richtlinien REACH und RoHS mit ein. Alle Verpackungsmaterialien sind komplett wiederverwertbar. Dies schließt ihre Leistungen gemäß der europäischen Richtlinien REACH und RoHS mit ein. Alle Verpackungsmaterialien sind komplett wiederverwertbar.

Bestätigung zur Verordnung der Europäischen Gemeinschaft 1907/2006/EG (REACH)

Wir vermeiden sowohl aufwändige und unnötige Transporte und Produktionsschritte als auch Re-Design-Kosten während der Produktentwicklung. Zugleich reduzieren wir unsere CO2-Emission. Dies erreichen wir durch den effizienten Einsatz hochmoderner Optimierungsverfahren.

Durch die Nutzung unserer eigenen Hi-Tech-Testlabors und -Messeinrichtungen, sparen wir uns Transportkosten zu externen Testeinrichtungen. Darüber hinaus verkürzen wir die Testdauer mit unseren vollautomatisierten Messgeräten und sparen dadurch Energie.

Know-how und Spezialisierung

Anbieter mit Expertenwissen und Erfahrung

Neben seiner fest etablierten Produktpalette bietet Lumberg Automation eine große Auswahl an anbieterunabhängigen Serviceleistungen an, die zur Unterstützung beim Design und der Implementierung wirtschaftlicher Komplettlösungen dienen. Von der Beratung über Schulungen bis hin zum Support – das Belden Competence Center bietet maßgeschneiderte Serviceleistungen aus einer Hand.

Durch unseren strukturierten Netzwerkplanungsprozess können wir die Menge des eingesetzten Materials verringern. Wir helfen dabei, eine Überspezifizierung zu vermeiden, sodass unsere Lösungen nicht zu groß oder zu komplex für die jeweilige Funktion werden. Dadurch vermeiden wir unnötigen Abfall.


Gleichzeitig sichert die Optimierung während der Betriebsphase ab, dass diese Leistung beibehalten wird, auch wenn sich die Bedingungen ändern.

Unabhängig von der von Ihnen eingesetzten Technologie unterstützen unsere Experten Sie umfassend. Dank unserer spezialisierten Kenntnisse können wir Ihnen bei der Entwicklung, Installation und dem Betrieb der effektivsten und energieeffizientesten Lösung helfen. Aktuellste Fachkenntnisse vom Hersteller, ein internationales Servicenetzwerk und die schnelle Erreichbarkeit externer Spezialisten sorgen für den bestmöglichen Support.

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.