…

SMPTE-Kamerakabel

Konfektionierte SMPTE-Kabel von Belden sind für High-Definition (HD)-Kameras konzipiert und übertragen Multiplex-Audio- und Videosignale, um eine hervorragende Leistung zu erzielen. Unsere konfektionierten Kabel verfügen über maschinenpolierte Glasfaserkontakte sowie gelötete Kupferleiter und sind mit SMPTE-Steckverbindern marktführender Hersteller vorkonfektioniert.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Verstärkte Haltbarkeit: Konfektionierte Kabel enthalten im Inneren eine Edelstahlader.
  • Geringe Dämpfung und Rückflussdämpfung: Hohe Leistungsfähigkeit ermöglicht unkomprimierte HD-Videoübertragung mit hoher Geschwindigkeit.
  • Zahlreiche verfügbare Optionen: Wählen Sie die SMPTE-Hybridkabel-Variante, die am besten zu den Anforderungen Ihrer Anwendung passt
  • Compliance: SMPTE 311M und 304M
Kabel Typ Artikel-Nr. Technische Daten
Standard SMPTE 311MAllgemein7804LWProduktdetails
Riser7804RProduktdetails
Plenum7804PProduktdetails
Feuchtigkeitsdicht7804WBProduktdetails
Riser/feuchtigkeitsdicht2804RWProduktdetails
Plenum/Außenbereich7804PXProduktdetails
starkRiser7804CProduktdetails
3-Kanal Stadium SMPTE 311MRiser7824RProduktdetails
Plenum7834PProduktdetails
Feuchtigkeitsdicht7824WBProduktdetails
Riser/feuchtigkeitsdicht2824RWProduktdetails
4-Kanal Stadium SMPTE 311MRiser7844RProduktdetails
Plenum 7844PProduktdetails
Elektrische Kamerakabel Riser 7825RProduktdetails
Plenum7825PProduktdetails
12 mm Doppelummantelung Studio SMPTE 311M Allgemein7817 AProduktdetails
311M für raue Umgebungen im Außenbereich Allgemein7818 AProduktdetails
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen