Wandmontageplatte

Belden bietet saubere, Einfach, und leichte Wandmontageplatten in seinem DCX, FiberExpress (FX) UHD- und ECX-Ökosysteme. Die vielseitigen DCX Zero-U Halterungen für die Wandmontage eignen sich für DCX-Kassetten und Adapterrahmen und können unter Standard-Kabeltrassen angebracht werden. Die modulare Plattform der FX UHD und ECX Panels kann zur Herstellung der Verbindungen auch vertikal gestapelt werden. In einer horizontalen Konfiguration können die Steckplätze dabei mit einem Schaltverteiler verbunden werden. Der Hauptservicebereich ist abschließbar und vom Patching-Fach getrennt, Damit ist es ideal für MDU und passive optische LANs.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • DCX Installationsflexibilität: Die DCX-Wandhalterung bietet eine vielseitige Montage für DCX-Kassetten und Adapterrahmen; sie ist mit Magneten ausgestattet, mit denen sie an jeder metallischen Oberfläche befestigt werden kann oder die zum Stapeln mehrerer Kassetten dienen
  • Flexibilität bei der ECX-Installation: ECX-Wandhalterungen und Einzelkassettenhalter ermöglichen die Einsparung von Stellfläche und Stellfläche durch Wandmontage oder Hutschiene
  • Verschiedene Konfigurationen: Die DCX-Wandhalterung ist in kleiner Ausführung für eine Kassette und eine Keystone-Buchse oder in großer Ausführung für zwei Kassetten und zwei Keystone-Buchsen erhältlich
  • Schnelle, komfortable Installation: Die ECX-Wandhalterung verfügt über eine zum Patent angemeldete, abnehmbare ausschwenkbare Kassettenschienenbaugruppe mit beispiellosem Port-Zugang, wodurch Glasfaser einfacher als je zuvor zu installieren, zu verwalten und zu warten ist
  • Einfach zu bedienen, verhindert unerlaubten Zugriff: Mit Pufferzeit, integriertem Patchkabel-Management und einem abschließbaren Hauptfach, das Unbefugten keinen Zugriff ermöglicht
Artikel-Nr.Beschreibung Max. Kapazität
DCX-ZUTR-S DCX Zero U Kabeltrasse, klein mit Magneten, Schwarz Für 1 DCX Kassettenbasis-12
DCX-ZUTR-L DCX Zero U Kabeltrasse groß mit Magneten Für 2 DCX Kassettenbasis-12
ECX-01WH FX ECX Halterung für einzelne KassetteGeeignet für bis zu 24 Glasfasern mit LC Duplex oder 144 Fasern mit MPO Base-12
ECX-02WMFX ECX Glasfasergehäuse für die Wandmontage, 2 Module2 ECX-Kassetten (48 Fasern) oder Rahmen (64 Fasern)
ECX-04WMFX ECX Glasfasergehäuse für die Wandmontage, 4 Module 4 ECX-Kassetten (96 Fasern) oder Rahmen (128 Fasern)
ECX-06WMFX ECX Glasfasergehäuse für die Wandmontage, 6 Module6 ECX-Kassetten (144 Fasern) oder Rahmen (192 Fasern)
AX106817FX UHD Patch-Panel für die Wandmontage, Schwarz4 Kassetten; 4 Rahmen; 48 Fasern (SC, SCD, ST, LCD); 4 FXU Fusion Kabeltrassen; 8 Zoll (AX103912)
AX106818 FX UHD Patch-Panel für die Wandmontage, Grau
Sicht:
    Sortieren nach
    Typ-Ergebnisse filtern
    Alle zurücksetzen

    Verfügbare Region
    Clear
      Warenzeichen
      Clear
        Produkttyp
        Clear
          Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen
          Die Abfrage enthält einen Fehler: Request Error.