…

Digitale I/O-Module für Industrial Ethernet

Die Produktfamilien der LioN-X Digital-I/O-Module und der LioN-Power Digital I/O-Module zeichnen sich durch hochgradig anpassbare Funktionen aus, die eine feldbusunabhängige Automatisierung für führende Industrial Ethernet-Protokolle ermöglichen. Betreiben Sie Ihre industriellen Automatisierungslösungen mit den digitalen LioN-X I/O-Modulen – die vielseitigen, kostengünstigen Optionen für die Verbindungstechnik des industriellen Internets der Dinge (IIoT) und die Industrie 4.0. Die digitalen LioN-X I/O-Module unterstützen fünf der gängigen Ethernet-Protokolle – darunter PROFINET, EtherNet/IP und EtherCAT.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Flexibilität und Zuverlässigkeit: Ausgezeichnete Leistung in jeder industriellen Anwendung.
  • Hohe Systemverfügbarkeit: Betriebszuverlässigkeit durch robustes Design.
  • Nahtlose Integration: Universelle Kanäle ermöglichen digitale Eingänge und digitale Ausgänge ohne jegliche Konfiguration.
  • Stoß- und Vibrationsbeständigkeit: Hervorragende elektrische Leistung wird durch die Funktionsfähigkeit der Module in rauen Umgebungen ermöglicht.
Digitale LioN-X I/O-MODULE Multiprotokoll (PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, CC-Link) mit M12 Anschluss an die Stromversorgung 
Bus-Protokoll Breite I/O PWR-Verbindung Technische Daten
Multiprotokoll 60 mm 16DI 2 x M12, L-kodiert Produktdetails
Multiprotokoll 60 mm 8DI/8DO mit galvanischer Trennung 2 x M12, L-kodiert Produktdetails
Multiprotokoll 60 mm 8DI/8DO ohne galvanische Trennung 2 x M12, L-kodiertProduktdetails
Multiprotokoll 60 mm 16DIO 2 x M12, L-kodiert Produktdetails
LION-POWER DIGITALE I/O-MODULE Multiprotokoll (Profinet, Ethernet/IP, Ethercat) mit M12 Stromversorgungsanschluss
Bus-ProtokollBreite I/O PWR-VerbindungTechnische Daten
Multiprotokoll 60 mm 16DI 2 x M12, L-kodiertProduktdetails
Multiprotokoll 60 mm 16DO2 x M12, L-kodiertProduktdetails
Multiprotokoll 60 mm 8DI 8DO2 x M12, L-kodiertProduktdetails
Multiprotokoll 60 mm 16DIO2 x M12, L-kodiertProduktdetails
LION-POWER DIGITALE I/O-MODULE Ethernet mit M12 Stromversorgungsanschluss
Bus-Protokoll BreiteI/O PWR-Verbindung Technische Daten
EtherNet/IP 60 mm 16DI 2 x M12, L-kodiertProduktdetails
EtherNet/IP 60 mm 16DO2 x M12, L-kodiertProduktdetails
EtherNet/IP 60 mm 8DI 8DO2 x M12, L-kodiertProduktdetails
EtherNet/IP 60 mm 16DIO2 x M12, L-kodiertProduktdetails
LION-POWER DIGITALE I/O-MODULE Profinet mit M12 Stromversorgungsanschluss
Bus-Protokoll Breite I/O PWR-Verbindung Technische Daten
PROFINET 60 mm 16DI 2 x M12, L-kodiertProduktdetails
PROFINET60 mm16DO2 x M12, L-kodiertProduktdetails
PROFINET 60 mm 8DI 8DO2 x M12, L-kodiertProduktdetails
PROFINET 60 mm 16DIO2 x M12, L-kodiertProduktdetails
LION-POWER DIGITALE I/O-MODULE Multiprotokoll (Profinet, Ethernet/IP, Ethercat) mit 7/8" Stromversorgungsanschluss
 Bus-Protokoll Breite I/O PWR-Verbindung Technische Daten
Multiprotokoll 60 mm 16DI 2 x 7/8'', 5-poligProduktdetails
Multiprotokoll 60 mm 16DO2 x 7/8'', 5-poligProduktdetails
Multiprotokoll60 mm 8DI 8DO2 x 7/8'', 5-poligProduktdetails
Multiprotokoll 60 mm 16DIO2 x 7/8'', 5-poligProduktdetails
LION-POWER DIGITALE I/O-MODULE Ethernet/IP mit 7/8" Stromversorgungsanschluss
Bus-Protokoll Breite I/O PWR-Verbindung Technische Daten
EtherNet/IP 60 mm 16DI 2 x 7/8'', 5-poligProduktdetails
EtherNet/IP 60 mm16DO2 x 7/8'', 5-poligProduktdetails
EtherNet/IP60 mm 8DI 8DO2 x 7/8'', 5-poligProduktdetails
EtherNet/IP60 mm 16DIO2 x 7/8'', 5-poligProduktdetails
LION-POWER DIGITALE I/O-MODULE Profinet mit 7/8" Stromversorgungsanschluss
Bus-ProtokollBreiteI/OPWR-VerbindungTechnische Daten
PROFINET60 mm16DI2 x 7/8'', 5-poligProduktdetails
PROFINET60 mm16DO2 x 7/8'', 5-poligProduktdetails
PROFINET60 mm8DI 8DO2 x 7/8'', 5-poligProduktdetails
PROFINET60 mm16DIO2 x 7/8'', 5-poligProduktdetails
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen