…

IO-Link Master

IO-Link ist eine standardisierte I/O-Technologie, die eine intelligente Kommunikation mit Sensoren und Aktoren ermöglicht. Die LioN-X und LioN-Power IO-Link Master von Lumberg Automation ermöglichen eine einfache Integration in die gängigsten industriellen SPS-Umgebungen. Die neue LioN-X-Produktfamilie ist multiprotokollfähig und dank mehrerer IIoT-Protokolle bereit für Industrie 4.0. Es handelt sich um eine schnelle, zuverlässige und sichere Lösung für die Erfassung, Konvertierung und Übertragung kritischer Daten in automatisierten Fertigungsumgebungen.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Verbesserte Prozesseffizienz: Passen Sie den IO-Link Master an das verwendete Feldbusprotokoll an, um eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung zu Ihrer SPS-Umgebung zu gewährleisten
  • Industrie 4.0 mit LioN-X: Die IIoT-Protokolle OPC UA, MQTT, CoAP und REST API ermöglichen die Cloud-Kommunikation für den Zugriff auf Sensordaten auf Unternehmensebene
  • Intuitive Konfiguration: Die Parametrisierung von IO-Link-Geräten über einen IODD-Interpreter ist über die LioN Management Suite und den LioN-X Webserver möglich
  • Zeiteinsparung: Dank hybrider Kodierung, die Daten und Strom kombiniert, wird die Installationszeit erheblich verkürzt
  • Einfache vorausschauende Wartung: Zur Vermeidung von Ausfällen werden Diagnosedaten von Sensoren und Aktoren ausgewertet
LION-X IO-LINK MASTER
Produktfamilie Bus-Protokoll Breite I/O PWR-Verbindung Technische Details
LioN-X Multiprotokoll 60 mm 8 IOL (Klasse A) M12 Power, 5-polig, L-kodiert0980-XSL-3912-121-007D-00F
Multiprotokoll (einschließlich CC-Link IE Field Basic)0980-XSL-3912-121-007D-01F
Multiprotokoll + https4 IOL (Klasse A), 4 IOL (Klasse B)0980-XSL-3912-121-027D-01F
0980-XSL-3913-121-027D-01F
lion-xlight io-link master
Produktfamilie Bus-Protokoll Breite I/O PWR-Verbindung Technische Details
LioN-Xlight PROFINET 60 mm 8 IOL (Klasse A) M12 Strom, 5-polig, L-kodiertProduktdetails
EtherNet/IPProduktdetails
EtherCATProduktdetails
CC-Link IE Field BasicProduktdetails
Modbus TCPProduktdetails
PROFINET 4 IOL (Klasse A) + 8 DIProduktdetails
EtherNet/IPProduktdetails
EtherCATProduktdetails
Modbus TCPProduktdetails
CC-Link IE Field BasicProduktdetails
LioN-Power IO-LINK MASTER (EEC), M12 Power, Betriebstemperatur -40 °C bis +70 °C
Bus-Protokoll Breite I/O PWR-Verbindung Technischen Daten
Profinet 60 mm 4DI 4DO 8IOL 2 x M12, L-kodiertProduktdetails
Multiprotokoll 60 mm 4DI 4DO 8IOL 2 x M12, L-kodiertProduktdetails
LioN-Power IO-Link Master, Multiprotokoll (PROFINET und ETHERNET/IP) mit M12 Hybrid VERBINDUNG
Bus-Protokoll Breite I/O PWR-Verbindung Technische Daten
Multiprotokoll30 mm4DI 8IOL (M12)2 x M12, Y-kodiertProduktdetails
Multiprotokoll30 mm4DI 8IOL (M8)2 x M12, Y-kodiertProduktdetails
LioN-Power IO-Link Master, Multiprotokoll (PROFINET und EtherNet/IP) mit M12 Stromversorgungsanschluss
Bus-Protokoll Breite I/O PWR-Verbindung Technische Daten
Multiprotokoll30 mm4DI 8IOL (M12)2 x M12, L-kodiertProduktdetails
Multiprotokoll30 mm4DI 8IOL (M8)2 x M12, L-kodiertProduktdetails
Multiprotokoll60 mm4DI 4DO 8IOL (M12)2 x M12, L-kodiertProduktdetails
Multiprotokoll60 mm4DI 4DO 8IOL (M12)*2 x M12, L-kodiertProduktdetails
LioN-Power IO-Link Master, PROFINET mit M12 Hybridverbindung (Daten und Strom)
Bus-Protokoll Breite I/O PWR-Verbindung Technische Daten
PROFINET30 mm4DI 8IOL (M12)2 x M12, Y-kodiertProduktdetails
PROFINET30 mm4DI 8IOL (M8)2 x M12, Y-kodiertProduktdetails
LioN-Power IO-Link Master, PROFINET mit M12 Stromversorgungsanschluss
Bus-Protokoll Breite I/O PWR-Verbindung Technische Daten
PROFINET30 mm4DI 8IOL (M12)2 x M12, L-kodiertProduktdetails
PROFINET30 mm4DI 8IOL (M8)2 x M12, L-kodiertProduktdetails
PROFINET60 mm4DI 4DO 8IOL (M12)2 x M12, L-kodiertProduktdetails
PROFINET60 mm4DI 4DO 8IOL (M12)*2 x M12, L-kodiertProduktdetails
Ansicht:
    Sortieren nach
    Typ-Ergebnisse filtern
    Alle zurücksetzen

    I/O-Typ
    Clear
      Verfügbare Region
      Clear
        Gerätetyp
        Clear
          Protokoll
          Clear
            Bus-Verbindung
            Clear
              I/O-Funktion
              Clear
                I/O-Verbindung
                Clear
                  I/O-Portfunktion
                  Clear
                    Stromanschluss (Systemversorgung)
                    Clear
                      Nennstrom 1L+ (Pin 1)
                      Clear
                        Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen
                        Your query has an error: Request Error.