Belden kündigt Varianten der Hirschmann Classic Software Switches ab. Das letzte Bestelldatum ist der 31. Dezember 2023. Neuere Modelle dieser Switches sind mit dem modernen Hirschmann-Betriebssystem HiOS erhältlich. Diese Switches sind ein vollwertiger Ersatz für die auf der Classic Software basierenden Modelle.
HiOS – Hirschmann Betriebssystem
HiOS ist ein eigenständiges Betriebssystem, das auf zahlreichen Hardwareprodukten läuft, von Hutschienen-Edge Switches bis zu Backbone-Routern. Es gewährleistet für alle Geräte eine einheitliche Funktionalität und eine harmonische Benutzeroberfläche. Büro- und Industriemanagementprotokolle schließen die Lücke zwischen IT- und OT-Netzen. Kostenlose Software-Updates stellen sicher, dass die Produkte während ihrer gesamten Nutzungsdauer stets auf dem neuesten Stand der Technik sind. Alle Geräte, auf denen HiOS läuft, werden in Übereinstimmung mit IEC 62443-4-1 entwickelt.Vorteile
- Verbesserte Sicherheit – umfassende Funktionalität zum Aufbau einer sicheren Netzwerkbasis
- Redundanz – mehrere Technologien zur Anpassung an industrielle Netzwerktopologien, einschließlich MRP, MSTP, PRP, HSR, DLR und VRRP
- Zukunftssicher – regelmäßige Software-Updates sowie ein markenunabhängiger, integrierter OPC-UA-Server für die Kommunikation zwischen allen Ebenen der Automatisierung
- Echtzeitkommunikation – kostenlose, eingebettete und leicht konfigurierbare TSN-Funktionalität, für die keine spezielle Hardware, Software oder Kenntnisse erforderlich sind
Einfaches Upgrade auf die nächste Generation von Managed Switches
Testen Sie die grafische Benutzeroberfläche von HiOS.
Verbinden Sie sich mit einem BOBCAT BRS-Switch über einen PC, ein Tablet oder ein Handy.
URL: https://82.141.17.144
Benutzer: Benutzer
Passwort: öffentlich
Hinweise:
- Das HTTPS-Zertifikat ist von Hirschmann selbst signiert und erzeugt eine Warnung in Ihrem Browser.
- Der Zugriff ist schreibgeschützt. Die Optionen „Einstellen“ und „Speichern“ sind deaktiviert oder nicht sichtbar.
- Das Benutzerkonto hat keinen Zugriff auf einige Sicherheitsbildschirme.
Aktualisieren Sie in 2023 Ihr Netzwerk