Industrie 4.0 Roboterkonzept Ingenieure verwenden Laptop-Computer für die Maschinenwartung%2C Automatisierungswerkzeuge%2C Roboterarm in der Fabrik. Hervorgehobenes Tablet
Eine effektive Überwachung des Anlagenzustands ist entscheidend für die betriebliche und finanzielle Effizienz. Maßgeschneiderte Lösungen, die Echtzeitdaten nutzen, können Herausforderungen in Bezug auf alternde Anlagen, Wartung, Klima und Vorschriften bewältigen. Dieser Ansatz steigert die Leistung, Kosteneffizienz und Sicherheit, reduziert Risiken und verhindert Ausfälle.
Jiangxi%2C China - April 19%2C 2019: Intelligenter Manipulator transportiert Glasfaserprodukte in der Inspektionswerkstatt von Jiujiang Co.%2C Ltd. der Jushi Group. Im April 2C lag Chinas PMI für das verarbeitende Gewerbe bei 50,1%.
82 der Hersteller sind der Meinung, dass Flexibilität und die Fähigkeit, die Produktion oder den Produktmix dynamisch zu verändern, entscheidend für das Erreichen der Wachstumsziele sind.
60 der Kapazitätsverluste (nach Fahrplanverlusten) sind darauf zurückzuführen, dass die Geräte nicht in der Lage sind, die volle Kapazität zu erreichen.
40 der globalen Hersteller verwenden KEINE Analysedaten, die von angeschlossenen Geräten aufgezeichnet werden, um Prozesse zu analysieren und Optimierungsmöglichkeiten zu identifizieren.
1 mehr Kosten für die Reparatur einer ausgefallenen Anlage, als wenn das Problem vor dem Ausfall behoben wurde.

Daten in Erkenntnisse umwandeln

Die Überwachung des Anlagenzustands kann Herstellern dabei helfen, den Echtzeit-Einblick in den Zustand von Anlagen zu erhöhen, geplante Ausfallzeiten zu optimieren und die Arbeitsproduktivität zu verbessern.

Hard- und Software von Belden kann mit Angeboten von AWS und Accenture kombiniert werden, um Daten auf Feldebene in Echtzeiteinblicke umzuwandeln, die zur Überwachung des Anlagenzustands benötigt werden.

Gemeinsam können wir folgende Vorteile bieten:

Sichtbarkeit in Echtzeit

Die Transparenz der Assets in Echtzeit ermöglicht eine präzise Nachverfolgung, die Optimierung der Nutzung und die Reduzierung von Ausfallzeiten. Dies gewährleistet eine effiziente Zuweisung und optimierte Abläufe, steigert die Produktivität, senkt Kosten und verbessert die Entscheidungsfindung.

Intelligente Optimierung

Durch die Bereitstellung von Einblicken in die Asset-Nutzung können Asset-Betreiber nicht ausgelastete Assets identifizieren und deren Zuweisung optimieren. Dies verbessert die Gesamtanlageneffektivität (OEE) und Produktivität.

Vorausschauende Wartung

Produktfehleranalyse und vorausschauende Wartung. Analysieren Sie Echtzeit- und historische Daten, um Geräteausfälle vorherzusagen und Wartungsstrategien zu optimieren, um die Anlageneffizienz zu verbessern.

Steigern Sie Ihre betriebliche Effizienz mit unserer hochmodernen Lösung, die Echtzeitüberwachung und fortschrittliche Analysen nutzt. Unser System wurde entwickelt, um die Leistung zu steigern, Kosten zu senken und Ausfälle zu verhindern. Es bietet umfassende Einblicke und nachgewiesene Ergebnisse, die eine verbesserte Anlagenauslastung und eine höhere Produktivität der Mitarbeiter gewährleisten.