Die diskrete Fertigungsindustrie steht vor Herausforderungen wie unvorhersehbaren Geräteausfällen, hohen Wartungskosten und der Notwendigkeit, die Anlagenauslastung durch Asset-Performance-Management zu maximieren. Durch den Einsatz von KI und ML für die Datenanalyse erhalten diese Branchen wichtige Einblicke in den Zustand und die Leistung von Anlagen, die effektive Strategien für die vorausschauende Wartung ermöglichen.
82 der Hersteller sind der Meinung, dass Flexibilität und die Fähigkeit, die Produktion oder den Produktmix dynamisch zu verändern, entscheidend für das Erreichen der Wachstumsziele sind
60 der Kapazitätsverluste (nach Fahrplanverlusten) sind darauf zurückzuführen, dass die Geräte nicht in der Lage sind, bis zur Kapazitätsgrenze zu produzieren
70 der Investitionen in neue Industrieanlagen werden bis 2026 vollständig intelligente Konstruktionsmerkmale aufweisen
30 bis 50+ Jahre ist die Zeitspanne, in der industrielle intelligente Anlagen in Betrieb sind
Daten in Erkenntnisse umwandeln
Eine Asset-Performance-Management-Lösung kann Herstellern dabei helfen, ein neues Maß an Effizienz zu erreichen. Das folgende Beispiel-Netzwerkdiagramm zeigt, wie Hard- und Software von Belden mit Angeboten von AWS und Accenture kombiniert werden kann, um Daten auf Feldebene in Echtzeiteinblicke umzuwandeln, die für die Verwaltung der Leistung der Anlage erforderlich sind.Die Netzwerk- und Datenlösung von Belden verbindet verschiedene Anlagen zur Überwachung und zum Verbrauch von Energie mit Energiemanagement-Anwendungen.
Gemeinsam können wir folgende Vorteile bieten: