Hero Verbindungszentrum

 

Mehr denn je kommt es heute darauf an, die Effizienz von Produktionsprozessen kontinuierlich zu steigern und dabei den erforderlichen Kapitalaufwand zu begrenzen. Dabei geht es weniger um den Kaufpreis als vielmehr um die Gesamtbetriebskosten. Wir garantieren Ihnen daher mit unseren maßgeschneiderten Lösungen, die auf Ihre spezifischen Anforderungen ausgerichtet sind, die bestmögliche Rentabilität, denn sie zeichnen sich durch optimale Leistung und höchste Zuverlässigkeit aus. Kurz: Unsere kundenspezifischen Lösungen stellen in vielerlei Hinsicht einen Mehrwert dar.


Die Umsetzung einer solchen Lösung innerhalb einer vergleichsweise kurzen Zeitspanne erfordert nicht nur umfassende technische Kompetenz, sondern auch Flexibilität und eine hohe Reaktionsfähigkeit. In unserem Verbindungstechnikzentrum, dem einzigen seiner Art in der Branche, steht Ihnen ein Expertenteam für Themen von maßgeschneiderten Steckverbindern und vorkonfektionierten Kabeln bis zu aktiven und passiven I/O-Modulen für Feldbus- oder Ethernet-Netzwerke beratend zur Seite.

Grundlage für die erfolgreiche Umsetzung unserer kundenspezifischen Lösungen ist unsere jahrzehntelange Erfahrung bei der Verbindung von Maschinen und Anlagen sowie ein Sortiment von Standardprodukten in Kombination mit einer Plattformstrategie. Diese Produkte zeichnen sich durch eine hohe elektrische und mechanische Robustheit und einen erweiterten Betriebstemperaturbereich oder Schutzklassen bis zu IP69K aus. Sie vereinfachen auch die Bereitstellung, Wartung und Instandhaltung und maximieren so die Nutzungsdauer Ihrer Maschinen.


  • Vorteile
  • Leistungsangebot
  • Anwendungen

Das Motto des Verbindungstechnikzentrums lautet „zuhören, verstehen, umsetzen und liefern“. Profitieren Sie von der Kompetenz unserer Experten und der weitreichenden Erfahrung als führender Anbieter hochwertiger Automatisierungskomponenten. Ihre Herausforderungen können zu unserem gemeinsamen Erfolg werden.



    Vorteile unserer maßgeschneiderten Verbindungstechnik-Lösungen sind zum Beispiel:

  • Hochmoderne Produkte mit besonders hoher Qualität, hohen Schutzklassen und hoher Funktionalität sowie einfacher Installation, die Ihre Herausforderungen im Bereich der Verbindungstechnik lösen und dabei Kosten sparen;
  • Ausgezeichnete Bilanz zwischen Funktionalität und Materialien für ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis;
  • Optimierte Systeme dank perfektem Design, umfangreichen Qualitätstests und umfassender Unterstützung – bedarfsgerecht und zuverlässig;
  • Durch unsere internationale Präsenz und unser ausgedehntes Partnernetz stehen Ihnen unsere Dienstleistungen vor und nach dem Verkauf bei Ihnen vor Ort zur Verfügung.

Der Schwerpunkt unserer Entwicklungen liegt stets auf der Schaffung neuer Anwendungslösungen, der Vereinfachung der Produktinbetriebnahme, der Einsparung zusätzlicher Geräte und der Implementierung neuer Technologien und Methoden.

Bei kundenspezifischen Entwicklungen konzentrieren wir uns auf die Miniaturisierung von Komponenten und die Verringerung ihrer Anzahl sowie auf eine verbesserte Modularität und Flexibilität. Anbieter von Maschinen und Anlagen erhalten dadurch individuell angepasste bewährte Produkte, und Gerätehersteller erhalten spezifische Lösungen für das Schnittstellenmanagement.

Für jedes Entwicklungsprojekt analysieren die Experten in unserem Verbindungstechnikzentrum zunächst die technologischen Anforderungen und erstellen dann ein Lösungskonzept. Wir erstellen für Sie auf Anfrage gerne ein Angebot zu einer Lösung für Kabel und Steckverbinder innerhalb von zwei Wochen. Bei komplexeren neuen Produkten hängt die Bearbeitungszeit von Ihren spezifischen Anforderungen ab. Gemeinsam mit Ihnen, unserem geschätzten Kunden, legen wir von der ersten Minute an fest, wie wir Ihren Anforderungen am besten gerecht werden können.
Informationen zum Belden Verbindungstechnikzentrum

Um solche gemeinsam entwickelten Lösungen schnell umsetzen zu können, haben wir Geräte für die Herstellung von Prototypen angekauft, und unsere Hauptfertigungsanlagen sind optimal auf Kleinserien ausgerichtet. Wir verfügen auch über eigene Labors, in denen wir zahlreiche mechanische, elektrische und chemische Tests durchführen.

Die Entwicklung eines neuen Kabels mit umspritzten Steckverbindern kann jetzt durchschnittlich in nur sechs Wochen abgeschlossen werden, einschließlich der Zeit für die Freigabe durch den Kunden.

Unsere hochwertigen Steckverbinder und innovativen Verbindungslösungen werden in nahezu allen Bereichen der Automatisierungstechnik eingesetzt, insbesondere im Maschinen- und Anlagenbau, in der Gebäudetechnik und bei erneuerbaren Energien.


Zu den besonderen Merkmalen unserer maßgeschneiderten Produkte zählen:

  • Hohe mechanische und elektrische Belastbarkeit;
  • Umfassende Chemikalienbeständigkeit;
  • Benutzerfreundlichkeit;
  • Äußerst robuste und kompakte Ausführung;
  • Benutzerfreundliche Installation – die Produkte sind also für den unmittelbaren Einsatz konzipiert.


  • Eine unserer jüngsten Entwicklungen war beispielsweise ein Kabel für die Konfiguration von M8-Sensoren, mit einem entsprechenden Steckverbinder an einem und einer USB-Schnittstelle am anderen Ende. Eine flexible, zuverlässige und kosteneffiziente Lösung, die es unserem Kunden nun ermöglicht, Notebooks zur Parametrisierung seiner Endprodukte zu verwenden. Damit werden zahlreiche zusätzliche Funktionen möglich.