Eingebettete Intelligenz wird immer ausgereifter

Logo für die Seite mit Technologie von Hirschmann

In Autos, Haushaltsgeräten, Smartphones, TV-Receivern und Videorekordern eingebettete Computer haben die Industrie, und damit unser aller Leben rund um den Globus revolutioniert. Fachmessen, die sich diesen Trend zunutze machen, sind zu Institutionen geworden: Die Embedded Systems Conference im Silicon Valley findet seit 24 Jahren statt, die Embedded World in Nürnberg, Deutschland, gibt es seit 10 Jahren.

Derzeit sind 98 % der Ethernet Switches noch eigenständige Einheiten. Diese physische Abgrenzung unterscheidet klar zwischen Kommunikationsaufgaben und Prozessen der Anwendung. Zunehmende Anforderungen an Kostenreduzierung und Platzersparnis geben jedoch den Anstoß zu Embedded Switching in Automatisierungskomponenten für Industriegeräte.

Die ersten Managed Ethernet Switches waren als Board-Level-Systeme konzipiert. Sie wurden vor wenigen Jahren eingeführt.

Diese Switches sind für den Einbau in die Hauptplatinen von Automatisierungskomponenten vorgesehen. Ebenso wie eingebettete Intelligenz in den von uns im Alltag verwendeten Geräten allgegenwärtig geworden ist, gehört bei industriellen Anwendungen die Zukunft dem Embedded Ethernet. Maschinenhersteller werden Systeme mit kleinerer Stellfläche und verbesserter Leistungsfähigkeit entwickeln, da die Maschinen als Teil des Systems Ethernet-basierte Automatisierungsprotokolle wie ProfiNet, Ethernet/IP und EtherCAT verstehen werden.


Es ist keine einfache Aufgabe, Ethernet-Technologie in eine Automatisierungskomponente für eine Maschine von Grund auf zu integrieren. Embedded Ethernet Boards schließen eine wichtige Lücke zwischen großen, eigenständigen Ethernet Switches und Switching Chips, deren Einbettung in eine Automatisierungskomponente wie ein intelligentes Werkzeug bisher einen erheblichen Designaufwand erforderte. Diese neuen Embedded Ethernet Switches kann man fast als betriebsbereite Ethernet-Funktionalität bezeichnen. Sie verkürzen die Zeit enorm, die ein Hersteller von Automatisierungskomponenten benötigt, um ein Produktdesign in ein hochmodernes, Ethernet-fähiges Produkt zu verwandeln.

 

Die Entwickler von Komponenten müssen keine weitere Technologie (Ethernet) beherrschen, sondern können sich auf ihren Kompetenzbereich konzentrieren. Die Komponentenhersteller profitieren aber nicht nur von einer schnelleren Markteinführung. Embedded Ethernet Switches gelten auch als Vorteil für Maschinenhersteller und deren Kunden, da sie die Stellfläche von Lösungen innerhalb von Anlagen reduzieren, in denen der Platz begrenzt ist, weil sie Kosten sparen und weniger komplex sind. Ein geringeres Risiko beim Design und ein besser wahrgenommener Mehrwert für den Kunden ergeben eine starke Kombination.

Bild für Embedded Ethernet EES25

Embedded Ethernet Switch (kleines Board, oben) montiert auf der Hauptplatine einer Automatisierungskomponente.

 

 

 

Passende Ressourcen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.